Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
Suojaa DKO-painokiinnikkeitä kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana vaurioilta ja lialta.Joustava pää sopii tiiviisti DKO-kääntömutteriin, ja sivuvetokieleke mahdollistaa helpon irrotuksen.Käytetään yleisesti vastaamaan teollisuuden, kuten auto-, valmistus- ja koneteollisuuden tarpeisiin. Materiaali: LDPE Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1121
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | HD | Väri | TL | Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki) | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0861 € - 0,194 € | 19882 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Keltainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| 0,0573 € - 0,0693 € | 11000 Varastossa |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
Keltainen
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
||
| 0,2245 € - 0,2519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
Keltainen
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
||
| 0,0483 € - 0,0584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Keltainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 0,1071 € - 0,1296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
Keltainen
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||
| 0,0818 € - 0,1845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
||
| 0,0844 € - 0,0981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Keltainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 0,1054 € - 0,1054 € | 2638 Varastossa |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2.0
|
1.933 in
49.1 mm
|
Keltainen
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,0958 € - 0,2012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Keltainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
||
| 0,0256 € - 0,0623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||
| 0,0283 € - 0,0692 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Keltainen
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
||
| 0,0328 € - 0,0802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Keltainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
||
| 0,0814 € - 0,0946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
Keltainen
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
||
| 0,0245 € - 0,0245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Punainen
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||
| 0,0336 € - 0,0336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Punainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Punainen
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Punainen
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
|||
| 0,0681 € - 0,0681 € | 900 Varastossa |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Punainen
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,0403 € - 0,0403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1;5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Punainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 0,046 € - 0,046 € | 1999 Varastossa |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1;5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Punainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa