Valikko Haku

Die Springs

Varastossa

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
439 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimikäyttötaipuma Jousivakio Väri Reiän läpimitta Maksimitaipuma Maksimivoima Tyyppi Osta
0,7035 € - 0,9708 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
23.3 Nmm
Keltainen
10.0 mm
11.5 mm
293.0 N
Erittäin raskas käyttö
1,5123 € - 2,0869 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
11.2 Nmm
Keltainen
10.0 mm
25.2 mm
281.0 N
Erittäin raskas käyttö
0,9932 € - 1,3706 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
34.6 Nmm
Keltainen
12.5 mm
13.9 mm
480.0 N
Erittäin raskas käyttö
20,2406 € - 25,908 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
67.6 Nmm
Punainen
40.0 mm
96.2 mm
6500.0 N
Heavy Duty
21,4871 € - 27,5035 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.7 mm
276.8 Nmm
Punainen
50.0 mm
31.5 mm
8720.0 N
Heavy Duty
18,4465 € - 23,6115 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
169.0 Nmm
Punainen
50.0 mm
51.8 mm
8756.0 N
Heavy Duty
0,9175 € - 1,2661 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
13.3 Nmm
Keltainen
10.0 mm
20.4 mm
271.0 N
Erittäin raskas käyttö
0,9216 € - 1,2718 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
42.4 Nmm
Keltainen
12.5 mm
12.8 mm
540.0 N
Erittäin raskas käyttö
72,0719 € - 82,162 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.6 mm
269.0 Nmm
Punainen
63.0 mm
56.5 mm
15199.0 N
Heavy Duty
110,4563 € - 141,3841 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
155.0 Nmm
Punainen
63.0 mm
102.0 mm
15810.0 N
Heavy Duty
30,6324 € - 42,2728 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
90.5 Nmm
Punainen
50.0 mm
97.9 mm
8862.0 N
Heavy Duty
52,4366 € - 59,7777 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.6 mm
438.0 Nmm
Punainen
63.0 mm
35.1 mm
15374.0 N
Heavy Duty
125,2834 € - 160,3627 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.3 mm
218.0 Nmm
Keltainen
63.0 mm
106.0 mm
23108.0 N
Erittäin raskas käyttö
38,4582 € - 43,8424 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.8 mm
341.8 Nmm
Keltainen
50.0 mm
39.6 mm
13535.0 N
Erittäin raskas käyttö
66,0272 € - 75,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
458.0 Nmm
Keltainen
63.0 mm
47.2 mm
21618.0 N
Erittäin raskas käyttö
27,3241 € - 34,9748 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
304.9 Nmm
Keltainen
50.0 mm
43.4 mm
13230.0 N
Erittäin raskas käyttö
135,8817 € - 173,9285 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
263.0 Nmm
Keltainen
63.0 mm
86.7 mm
22802.0 N
Erittäin raskas käyttö
60,0023 € - 68,4026 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
565.0 Nmm
Keltainen
63.0 mm
38.0 mm
21470.0 N
Erittäin raskas käyttö
45,1151 € - 51,4313 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.8 mm
819.0 Nmm
Keltainen
63.0 mm
21.1 mm
17265.0 N
Erittäin raskas käyttö
  • / 22
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 23.3 Nmm

10414699

Hinta-alue
0,9708 € - 0,7035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    11.5 mm
  • Maksimivoima
    293.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    9.5 mm
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 11.2 Nmm

10445273

Hinta-alue
2,0869 € - 1,5123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    25.2 mm
  • Maksimivoima
    281.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    19.0 mm
Painejousi ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 34.6 Nmm

10418932

Hinta-alue
1,3706 € - 0,9932 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    13.9 mm
  • Maksimivoima
    480.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    9.5 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 67.6 Nmm

10644102

Hinta-alue
25,908 € - 20,2406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    96.2 mm
  • Maksimivoima
    6500.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    76.2 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 276.8 Nmm

10635452

Hinta-alue
27,5035 € - 21,4871 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    31.5 mm
  • Maksimivoima
    8720.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    26.7 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 140.0 mm 169.0 Nmm

10643594

Hinta-alue
23,6115 € - 18,4465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    51.8 mm
  • Maksimivoima
    8756.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    42.0 mm
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 13.3 Nmm

10445266

Hinta-alue
1,2661 € - 0,9175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    20.4 mm
  • Maksimivoima
    271.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    16.0 mm
Painejousi ISO 10243 12.5 mm 32.0 mm 42.4 Nmm

10445280

Hinta-alue
1,2718 € - 0,9216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    12.8 mm
  • Maksimivoima
    540.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    8.0 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 269.0 Nmm

10631669

Hinta-alue
82,162 € - 72,0719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    56.5 mm
  • Maksimivoima
    15199.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    45.6 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 155.0 Nmm

10643617

Hinta-alue
141,3841 € - 110,4563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    102.0 mm
  • Maksimivoima
    15810.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    76.2 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 90.5 Nmm

10631621

Hinta-alue
42,2728 € - 30,6324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    97.9 mm
  • Maksimivoima
    8862.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    76.2 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 438.0 Nmm

10631638

Hinta-alue
59,7777 € - 52,4366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    35.1 mm
  • Maksimivoima
    15374.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    30.6 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 218.0 Nmm

10635193

Hinta-alue
160,3627 € - 125,2834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    106.0 mm
  • Maksimivoima
    23108.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    76.3 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 115.0 mm 341.8 Nmm

10635360

Hinta-alue
43,8424 € - 38,4582 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    39.6 mm
  • Maksimivoima
    13535.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    28.8 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 458.0 Nmm

10635179

Hinta-alue
75,271 € - 66,0272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    47.2 mm
  • Maksimivoima
    21618.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    38.0 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 304.9 Nmm

10642207

Hinta-alue
34,9748 € - 27,3241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    43.4 mm
  • Maksimivoima
    13230.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    31.8 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 263.0 Nmm

10628676

Hinta-alue
173,9285 € - 135,8817 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    86.7 mm
  • Maksimivoima
    22802.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    63.5 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 565.0 Nmm

10635162

Hinta-alue
68,4026 € - 60,0023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    38.0 mm
  • Maksimivoima
    21470.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    31.8 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 819.0 Nmm

10635186

Hinta-alue
51,4313 € - 45,1151 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    21.1 mm
  • Maksimivoima
    17265.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    17.8 mm