Valikko Haku

Die Springs

Varastossa

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
439 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimikäyttötaipuma Jousivakio Väri Reiän läpimitta Maksimitaipuma Maksimivoima Tyyppi Osta
0,9329 € - 1,1941 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
12.2 Nmm
Vihreä
10.0 mm
13.5 mm
165.0 N
Light Duty
Kysy toimitusaikaa täältä
15.2 mm
8.2 Nmm
Vihreä
10.0 mm
20.5 mm
171.0 N
Light Duty
0,8793 € - 1,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.6 mm
11.1 Nmm
Vihreä
12.5 mm
29.5 mm
329.0 N
Light Duty
0,9536 € - 1,316 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.4 mm
24.9 Nmm
Vihreä
20.0 mm
23.7 mm
623.0 N
Light Duty
1,3953 € - 1,9255 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.6 mm
18.8 Nmm
Vihreä
20.0 mm
34.2 mm
643.0 N
Light Duty
3,0625 € - 4,2263 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
8.6 Nmm
Vihreä
20.0 mm
77.5 mm
664.0 N
Light Duty
5,013 € - 6,9179 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.8 mm
13.6 Nmm
Vihreä
25.0 mm
80.1 mm
1091.0 N
Light Duty
1,6351 € - 2,2564 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.2 mm
64.6 Nmm
Vihreä
25.0 mm
20.7 mm
1336.0 N
Light Duty
2,4931 € - 3,4405 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.6 mm
53.8 Nmm
Vihreä
25.0 mm
23.8 mm
1280.0 N
Light Duty
2,0226 € - 2,7912 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.4 mm
28.6 Nmm
Vihreä
25.0 mm
40.3 mm
1151.0 N
Light Duty
3,4882 € - 4,8137 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.4 mm
45.7 Nmm
Vihreä
32.0 mm
48.9 mm
2233.0 N
Light Duty
8,3317 € - 11,4978 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.6 mm
148.6 Nmm
Vihreä
50.0 mm
41.5 mm
6166.0 N
Light Duty
13,4088 € - 18,5041 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.6 mm
78.7 Nmm
Vihreä
50.0 mm
70.1 mm
5514.0 N
Light Duty
5,2508 € - 7,2461 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.4 mm
66.6 Nmm
Vihreä
40.0 mm
37.9 mm
2522.0 N
Light Duty
8,2164 € - 11,3387 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.8 mm
31.7 Nmm
Vihreä
40.0 mm
76.8 mm
2437.0 N
Light Duty
7,1535 € - 9,8719 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
39.2 Nmm
Vihreä
40.0 mm
65.3 mm
2560.0 N
Light Duty
0,6022 € - 0,831 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
31.7 Nmm
Vihreä
16.0 mm
13.9 mm
441.0 N
Light Duty
0,9754 € - 1,346 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.4 mm
15.5 Nmm
Vihreä
16.0 mm
30.3 mm
470.0 N
Light Duty
1,2457 € - 1,7191 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.8 mm
7.9 Nmm
Vihreä
16.0 mm
64.1 mm
486.0 N
Light Duty
1,3707 € - 1,8916 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.6 mm
27.7 Nmm
Vihreä
20.0 mm
23.0 mm
637.0 N
Light Duty
  • / 22
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 12.2 Nmm

10644430

Hinta-alue
1,1941 € - 0,9329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    13.5 mm
  • Maksimivoima
    165.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    10.0 mm
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 8.2 Nmm

10335222


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    20.5 mm
  • Maksimivoima
    171.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    15.2 mm
Painejousi ISO 10243 12.5 mm 43.3 mm 11.1 Nmm

10444504

Hinta-alue
1,2135 € - 0,8793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    29.5 mm
  • Maksimivoima
    329.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    17.6 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 24.9 Nmm

10444658

Hinta-alue
1,316 € - 0,9536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    23.7 mm
  • Maksimivoima
    623.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    20.4 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 63.5 mm 18.8 Nmm

10420850

Hinta-alue
1,9255 € - 1,3953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    34.2 mm
  • Maksimivoima
    643.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    25.6 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 140.0 mm 8.6 Nmm

10637050

Hinta-alue
4,2263 € - 3,0625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    77.5 mm
  • Maksimivoima
    664.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    56.0 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 13.6 Nmm

10637074

Hinta-alue
6,9179 € - 5,013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    80.1 mm
  • Maksimivoima
    1091.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    60.8 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 64.6 Nmm

10444689

Hinta-alue
2,2564 € - 1,6351 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    20.7 mm
  • Maksimivoima
    1336.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    15.2 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 43.2 mm 53.8 Nmm

10444696

Hinta-alue
3,4405 € - 2,4931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    23.8 mm
  • Maksimivoima
    1280.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    17.6 mm
Painejousi ISO 10243 25.0 mm 74.7 mm 28.6 Nmm

10444726

Hinta-alue
2,7912 € - 2,0226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    40.3 mm
  • Maksimivoima
    1151.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    30.4 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 45.7 Nmm

10644287

Hinta-alue
4,8137 € - 3,4882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    48.9 mm
  • Maksimivoima
    2233.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    30.4 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 148.6 Nmm

10630860

Hinta-alue
11,4978 € - 8,3317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    41.5 mm
  • Maksimivoima
    6166.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    25.6 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 114.0 mm 78.7 Nmm

10636831

Hinta-alue
18,5041 € - 13,4088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    70.1 mm
  • Maksimivoima
    5514.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    45.6 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 66.6 Nmm

10643570

Hinta-alue
7,2461 € - 5,2508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    37.9 mm
  • Maksimivoima
    2522.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    30.4 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 31.7 Nmm

10630952

Hinta-alue
11,3387 € - 8,2164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    76.8 mm
  • Maksimivoima
    2437.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    60.8 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 39.2 Nmm

10636862

Hinta-alue
9,8719 € - 7,1535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    65.3 mm
  • Maksimivoima
    2560.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    50.8 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 24.5 mm 31.7 Nmm

10444566

Hinta-alue
0,831 € - 0,6022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    13.9 mm
  • Maksimivoima
    441.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    10.0 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 50.4 mm 15.5 Nmm

10444603

Hinta-alue
1,346 € - 0,9754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    30.3 mm
  • Maksimivoima
    470.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    20.4 mm
Painejousi ISO 10243 16.0 mm 101.3 mm 7.9 Nmm

10444641

Hinta-alue
1,7191 € - 1,2457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    64.1 mm
  • Maksimivoima
    486.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    40.8 mm
Painejousi ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 27.7 Nmm

10643501

Hinta-alue
1,8916 € - 1,3707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    23.0 mm
  • Maksimivoima
    637.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    17.6 mm