Valikko Haku

Conical Springs

Varastossa

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
100 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuorma kiinteässä korkeudessa Minimi ulkohalkaisija Jousivakio Kuorma 50 %:lla Kokonaispituus Johtimen läpimitta Maksimi ulkohalkaisija Osta
3,3258 € - 3,7306 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
32.92 N
1.5 mm
24.8 mm
3,3258 € - 3,7306 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
45.68 N
1.7 mm
24.8 mm
3,3258 € - 3,7306 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
3,1153 € - 3,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
3,3258 € - 3,7306 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
44.57 N
1.6 mm
24.4 mm
3,1153 € - 3,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
25.49 N
1.2 mm
18.3 mm
3,2416 € - 3,6297 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.2 mm
10.50 N
1.1 mm
21.6 mm
3,2416 € - 3,9714 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.1 mm
13.34 N
1.1 mm
21.2 mm
3,2416 € - 3,6297 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
17.97 N
1.2 mm
21.6 mm
3,2416 € - 3,9226 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
31.94 N
1.4 mm
21.6 mm
3,2416 € - 3,6297 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
49.33 N
1.6 mm
21.6 mm
3,3258 € - 3,8296 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
3,3258 € - 3,7306 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
3,2416 € - 3,6297 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
44.48 N
1.5 mm
21.6 mm
3,2416 € - 3,6297 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
25.26 N
1.2 mm
21.6 mm
3,3258 € - 3,8296 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
28.65 N
1.5 mm
24.8 mm
3,1153 € - 3,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
17.30 N
1.1 mm
18.3 mm
3,3258 € - 3,7306 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
71.66 N
1.8 mm
24.8 mm
3,3258 € - 3,8296 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
30.60 N
1.4 mm
24.8 mm
3,3258 € - 3,7306 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
38.21 N
1.6 mm
24.8 mm
  • / 5
Kartiomainen jousi 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.59 Nmm

10442692

Hinta-alue
3,7306 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    32.92 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.8 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 24.8 mm (OD) 15.9 mm (L) 5.75 Nmm

10442739

Hinta-alue
3,7306 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    45.68 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.8 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 24.8 mm (OD) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

10442760

Hinta-alue
3,7306 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    74.95 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.8 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.9 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

10442333

Hinta-alue
3,4785 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    14.72 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 24.4 mm (OD) 25.4 mm (L) 3.51 Nmm

10442722

Hinta-alue
3,7306 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    44.57 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.4 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 4.01 Nmm

10442418

Hinta-alue
3,4785 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    25.49 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.10 Nmm

10635056

Hinta-alue
3,6297 € - 3,2416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    10.50 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    14.2 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 21.2 mm (OD) 19.0 mm (L) 1.40 Nmm

10442487

Hinta-alue
3,9714 € - 3,2416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    13.34 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    13.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.26 Nmm

10442524

Hinta-alue
3,6297 € - 3,2416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    17.97 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.35 Nmm

10442562

Hinta-alue
3,9226 € - 3,2416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    31.94 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 7.76 Nmm

10442609

Hinta-alue
3,6297 € - 3,2416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    49.33 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442630

Hinta-alue
3,8296 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    14.63 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.8 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    14.2 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.89 Nmm

10442654

Hinta-alue
3,7306 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    24.02 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.8 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 4.67 Nmm

10442593

Hinta-alue
3,6297 € - 3,2416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    44.48 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.59 Nmm

10442548

Hinta-alue
3,6297 € - 3,2416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    25.26 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.01 Nmm

10442685

Hinta-alue
3,8296 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    28.65 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.8 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.72 Nmm

10442371

Hinta-alue
3,4785 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    17.30 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 24.8 mm (OD) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

10442753

Hinta-alue
3,7306 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    71.66 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.8 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.8 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 1.61 Nmm

10442678

Hinta-alue
3,8296 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    30.60 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.8 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 4.01 Nmm

10442715

Hinta-alue
3,7306 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    38.21 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.8 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs