Valikko Haku

Canoe-klipsit

Varastossa

Canoe-klipsi on edullinen kiinnitin, joka on suunniteltu toimimaan samalla tavalla kuin niitti tai ruuvi. Nämä klipsit on helpompi irrottaa kuin muut niitit. Valikoimaan kuuluu eri tyylisiä klipsejä, kuten täysin ontot kiinnikkeet tai osittain ontot kiinnikkeet.

Taloudelliset klipsit sopivat etupaneelin kiinnittämiseen. Ne napsahtavat helposti pyöreisiin reikiin ja peittävät pienemmän pinta-alueen. Ne sopivat erilaisten materiaalien turvalliseen kiinnittämiseen, mukaan lukien muovit ja metallit. Asennustyökaluja ei tarvita - paina se vain peukalolla litteän pyöreänmuotoisen kannan päälle.

Valikoimamme tarjoaa hyvän sähköeristyksen sekä tärinän-, hankaus- ja korroosionkestävyyden. Niitä voi käyttää elektronisissa, auto- ja konekohteissa. Canoe-klipsit asettuvat siististi paneelireikiin ja sopivat pitkään käytettäville kylteille ja esittelykokoonpanoille. Ne voidaan poistaa ja käyttää uudelleen. Erityisen tiukan pidon vuoksi ne sopivat kuitenkin parhaiten kohteisiin, jotka eivät muutu usein.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • Värit: musta ja väritön
  • UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokitusvaihtoehdot

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Ankkurin pituus Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,13 € - 0,1572 € 6998 Varastossa
Väritön
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,113 € - 0,1367 € 4931 Varastossa
Musta
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
0,1378 € - 0,1671 € 147545 Varastossa
Väritön
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,13 € - 0,1572 € 3917 Varastossa
Väritön
14.0 mm
2.5 - 4.0 mm
14.0 mm
5.0 - 5.4 mm
0,0978 € - 0,1365 € 39373 Varastossa
Väritön
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
0,2175 € - 0,3003 € 15499 Varastossa
Musta
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,2203 € - 0,3059 € 10462 Varastossa
Musta
15 mm
6.0 - 8.5 mm
18 mm
5.8 mm
0,13 € - 0,1572 € 865 Varastossa
Väritön
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.9 mm
0,113 € - 0,1367 € 12028 Varastossa
Väritön
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,2034 € - 0,282 € 73792 Varastossa
Musta
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17 mm
7.2 mm
0,13 € - 0,1572 € 5600 Varastossa
Väritön
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,2315 € - 0,3213 € 23250 Varastossa
Väritön
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,113 € - 0,1367 € 11415 Varastossa
Väritön
14 mm
2.5 - 4.0 mm
14 mm
5.0 - 5.3 mm
0,113 € - 0,1367 € 23983 Varastossa
Musta
14 mm
2.5 - 4.0 mm
14 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1586 € - 0,1812 € 7164 Varastossa
Musta
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,0978 € - 0,1365 € 37235 Varastossa
Musta
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
0,195 € - 0,2722 € 34000 Varastossa
Väritön
14 mm
3.0 - 7.0 mm
19 mm
6.5 mm
0,3031 € - 0,4041 € 19218 Varastossa
Musta
20 mm
3.0 - 9.0 mm
24 mm
9.4 mm
0,13 € - 0,1572 € 893 Varastossa
Väritön
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.6 mm
0,1378 € - 0,1671 € 19778 Varastossa
Musta
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
  • / 4
Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110706

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
6998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.9 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.3 - 3.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
Asennuspainike N/A 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110720

Hinta-alue
0,1367 € - 0,113 €

Varastotasot
4931 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.4 - 5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
Painoniitti 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10015919

Hinta-alue
0,1671 € - 0,1378 €

Varastotasot
147545 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.9 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 2.5 mm
Painoniitti 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nailon Väritön

10016022

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
3917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 5.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.0 mm
N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066164

Hinta-alue
0,1365 € - 0,0978 €

Varastotasot
39373 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12 mm
  • Kannan läpimitta
    7.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
Canoe Clip N/A 0.5 mm 3.0 mm (PT)

10066317

Hinta-alue
0,3003 € - 0,2175 €

Varastotasot
15499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.4 mm
  • Kannan läpimitta
    13.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 3.0 mm
Canoe Clip N/A 6.0 mm 8.5 mm (PT)

10066355

Hinta-alue
0,3059 € - 0,2203 €

Varastotasot
10462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18 mm
  • Kannan läpimitta
    15 mm
  • Kannan korkeus
    3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 8.5 mm
Painoniitti 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm Nailon Väritön

10015995

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
865 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.0 mm
Painoniitti 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10016039

Hinta-alue
0,1367 € - 0,113 €

Varastotasot
12028 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 5.6 mm
Canoe Clip N/A 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10066393

Hinta-alue
0,282 € - 0,2034 €

Varastotasot
73792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17 mm
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 5.5 mm
Painoniitti 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nailon Väritön

10016053

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 5.6 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 6.0 mm (PT)

10066287

Hinta-alue
0,3213 € - 0,2315 €

Varastotasot
23250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.4 mm
  • Kannan läpimitta
    13.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 6.0 mm
Painoniitti 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10016008

Hinta-alue
0,1367 € - 0,113 €

Varastotasot
11415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14 mm
  • Kannan läpimitta
    14 mm
  • Kannan korkeus
    3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 5.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.0 mm
Painoniitti 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nailon 6/6 Musta

10016015

Hinta-alue
0,1367 € - 0,113 €

Varastotasot
23983 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14 mm
  • Kannan läpimitta
    14 mm
  • Kannan korkeus
    3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 5.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.0 mm
Painoniitti 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Musta

10016046

Hinta-alue
0,1812 € - 0,1586 €

Varastotasot
7164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 5.6 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066171

Hinta-alue
0,1365 € - 0,0978 €

Varastotasot
37235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12 mm
  • Kannan läpimitta
    7.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066324

Hinta-alue
0,2722 € - 0,195 €

Varastotasot
34000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19 mm
  • Kannan läpimitta
    14 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 7.0 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 9.0 mm (PT)

10066416

Hinta-alue
0,4041 € - 0,3031 €

Varastotasot
19218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    24 mm
  • Kannan läpimitta
    20 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 9.0 mm
Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110737

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.4 - 5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
Painoniitti 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6 Musta

10015926

Hinta-alue
0,1671 € - 0,1378 €

Varastotasot
19778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.9 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 2.5 mm