Valikko Haku

Banjopultin suojus M12 11.6 mm 50.0 mm LDPE Musta

LDPE Banjo Bolt Cap protects M8 banjo bolt assemblies from damage and corrosion, designed as a protection cap and retaining washer in one unit.
Essentra tuotenumero:

10074169

Valmistajan tuotenumero:

110488

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,3418 €
5000 + 0,1156 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

170,90 €

500 x 0,3418 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 11.6 mm
D 24.0 mm
d 12.3 mm
Pultin kierre M12
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä