Valikko Haku

N/A 14.0 mm 7.8 mm HDPE Keltainen

Protection Cap as an external assembly cover during transit and storage of banjo connections. Temperature range from -30°C up to +80-30°C.
Essentra tuotenumero:

10256596

Valmistajan tuotenumero:

464861

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,1888 €
500 - 4999 0,0952 €
5000 - 9999 0,0907 €
10000 + 0,086 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva putken ulkohalkaisija 4.0 mm
l2 7.8 mm
H 17.0 mm
l1 14.0 mm
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä