Valikko Haku

Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit

Varastossa

Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuus Koko materiaali Osta
0,5325 € - 0,8639 € 1246 Varastossa
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Polyvinyylikloridi
0,46 € - 0,7461 € 31507 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,0669 € - 0,1472 € 29498 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1423 € - 0,2875 € 1000 Varastossa
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2642 € - 0,5347 € 6100 Varastossa
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2464 € - 0,3176 € 52929 Varastossa
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinyylikloridi
0,1382 € - 0,1793 € 12473 Varastossa
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinyylikloridi
0,4846 € - 0,4846 € 55364 Varastossa
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1206 € - 0,2534 € 7541 Varastossa
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1615 € - 0,3277 € 13600 Varastossa
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyylikloridi
10090992 0,0996 € - 0,2093 € 8600 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2135 € - 0,437 € 10812 Varastossa
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0943 € - 0,1917 € 137436 Varastossa
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1319 € - 0,2682 € 58675 Varastossa
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1382 € - 0,1793 € 4683 Varastossa
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinyylikloridi
0,3463 € - 0,7015 € 600 Varastossa
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1144 € - 0,2325 € 5000 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2039 € - 0,414 € 4580 Varastossa
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2642 € - 0,5347 € 14999 Varastossa
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0969 € - 0,1963 € 11000 Varastossa
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
  • / 3
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Hinta-alue
0,8639 € - 0,5325 €

Varastotasot
1246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitettävä läpivientikumi
  • Rungon halkaisija
    14.0 mm
  • Rungon pituus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Hinta-alue
0,7461 € - 0,46 €

Varastotasot
31507 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Pikakiinnitettävä läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Hinta-alue
0,1472 € - 0,0669 €

Varastotasot
29498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Hinta-alue
0,2875 € - 0,1423 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2642 €

Varastotasot
6100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    26.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Hinta-alue
0,3176 € - 0,2464 €

Varastotasot
52929 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitettävä läpivientikumi
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Rungon pituus
    0.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1382 €

Varastotasot
12473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitettävä läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.5 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Hinta-alue
0,4846 € - 0,4846 €

Varastotasot
55364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Pikakiinnitettävä läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Hinta-alue
0,2534 € - 0,1206 €

Varastotasot
7541 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Hinta-alue
0,3277 € - 0,1615 €

Varastotasot
13600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Hinta-alue
0,2093 € - 0,0996 €

Varastotasot
8600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Hinta-alue
0,437 € - 0,2135 €

Varastotasot
10812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Hinta-alue
0,1917 € - 0,0943 €

Varastotasot
137436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Hinta-alue
0,2682 € - 0,1319 €

Varastotasot
58675 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1382 €

Varastotasot
4683 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitettävä läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.5 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Hinta-alue
0,7015 € - 0,3463 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Hinta-alue
0,2325 € - 0,1144 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10091166

Hinta-alue
0,414 € - 0,2039 €

Varastotasot
4580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2642 €

Varastotasot
14999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    26.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Hinta-alue
0,1963 € - 0,0969 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790