Valikko Haku

Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit

Varastossa

Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuus Koko materiaali Osta
0,3066 € - 0,3285 € 1592 Varastossa
14.5 mm
7.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4764 € - 0,5093 € 3035 Varastossa
25.4 mm
18.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4093 € - 0,4381 € 7246 Varastossa
24.5 mm
13.0 mm
Silikonikumi
0,4983 € - 0,5339 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,3313 € - 0,3559 € 998 Varastossa
19.5 mm
12.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
1,4959 € - 1,4959 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2546 € - 0,308 € 50 Varastossa
13.5 mm
6.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,0943 € - 0,1917 € 23207 Varastossa
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,4613 € - 0,4942 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
10.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4846 € - 0,4846 € 55364 Varastossa
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,46 € - 0,7461 € 31507 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2642 € - 0,5347 € 14999 Varastossa
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0969 € - 0,1963 € 66000 Varastossa
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1615 € - 0,3277 € 13600 Varastossa
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1382 € - 0,1793 € 10473 Varastossa
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinyylikloridi
0,6297 € - 0,9912 € 2052 Varastossa
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1382 € - 0,1793 € 4683 Varastossa
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinyylikloridi
0,2642 € - 0,5347 € 5700 Varastossa
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2464 € - 0,3176 € 52429 Varastossa
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinyylikloridi
0,5325 € - 0,8639 € 1246 Varastossa
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Polyvinyylikloridi
  • / 3
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Hinta-alue
0,3285 € - 0,3066 €

Varastotasot
1592 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Hinta-alue
0,5093 € - 0,4764 €

Varastotasot
3035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.4 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Hinta-alue
0,4381 € - 0,4093 €

Varastotasot
7246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Hinta-alue
0,5339 € - 0,4983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Hinta-alue
0,3559 € - 0,3313 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Hinta-alue
1,4959 € - 1,4959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    28.0 mm
  • Sisähalkaisija
    24.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Hinta-alue
0,308 € - 0,2546 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Hinta-alue
0,1917 € - 0,0943 €

Varastotasot
23207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Hinta-alue
0,4942 € - 0,4613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    17.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Hinta-alue
0,4846 € - 0,4846 €

Varastotasot
55364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Hinta-alue
0,7461 € - 0,46 €

Varastotasot
31507 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2642 €

Varastotasot
14999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    26.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Hinta-alue
0,1963 € - 0,0969 €

Varastotasot
66000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Hinta-alue
0,3277 € - 0,1615 €

Varastotasot
13600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1382 €

Varastotasot
10473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.5 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Hinta-alue
0,9912 € - 0,6297 €

Varastotasot
2052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Rungon halkaisija
    14.0 mm
  • Rungon pituus
    6.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1382 €

Varastotasot
4683 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.5 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2642 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    26.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Hinta-alue
0,3176 € - 0,2464 €

Varastotasot
52429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Rungon pituus
    0.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Hinta-alue
0,8639 € - 0,5325 €

Varastotasot
1246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Rungon halkaisija
    14.0 mm
  • Rungon pituus
    1.6 mm