Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0669 € - 0,1472 € | 82498 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,5325 € - 0,8639 € | 1246 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,46 € - 0,7461 € | 31107 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,1615 € - 0,3277 € | 24500 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1615 € - 0,3277 € | 12200 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2464 € - 0,3176 € | 51929 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1382 € - 0,1793 € | 10473 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2642 € - 0,5347 € | 9300 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1423 € - 0,2875 € | 21000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,4093 € - 0,4381 € | 7246 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silikonikumi
|
||
| 0,3313 € - 0,3559 € | 998 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 1,4959 € - 1,4959 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 10090923 | 0,1144 € - 0,2325 € | 34300 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
| 0,4613 € - 0,4942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,1144 € - 0,2325 € | 3000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2546 € - 0,308 € | 50 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,2039 € - 0,414 € | 69436 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,4983 € - 0,5339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,0943 € - 0,1917 € | 17207 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,6585 € - 0,6585 € | 954 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa