Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4613 € - 0,4942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,4093 € - 0,4381 € | 7246 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silikonikumi
|
||
| 0,3313 € - 0,3559 € | 998 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,0669 € - 0,1472 € | 82498 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1423 € - 0,2875 € | 19000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2642 € - 0,5347 € | 8900 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2464 € - 0,3176 € | 24870 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,0969 € - 0,1963 € | 46000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1615 € - 0,3277 € | 12200 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1423 € - 0,2875 € | 92640 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2642 € - 0,5347 € | 10980 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1178 € - 0,1963 € | 72260 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1615 € - 0,3277 € | 15300 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1615 € - 0,3277 € | 10043 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 10090992 | 0,0996 € - 0,2093 € | 17600 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
| 0,2135 € - 0,437 € | 7812 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2642 € - 0,5347 € | 13399 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,3463 € - 0,6986 € | 54533 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,6297 € - 0,9912 € | 2052 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1382 € - 0,1793 € | 3183 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa