Valikko Haku

Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit

Varastossa

Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuus Koko materiaali Osta
0,4196 € - 0,449 € 5246 Varastossa
24.5 mm
13.0 mm
Silikonikumi
0,3396 € - 0,3648 € 2998 Varastossa
19.5 mm
12.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
1,5333 € - 1,5333 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,6749 € - 0,6749 € 954 Varastossa
29.5 mm
22.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,261 € - 0,3157 € 3728 Varastossa
13.5 mm
6.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3143 € - 0,3367 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
7.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,5108 € - 0,5472 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.6 mm
12.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1237 € - 0,2597 € 13300 Varastossa
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1655 € - 0,3359 € 1600 Varastossa
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyylikloridi
10090992 0,1021 € - 0,2145 € 3500 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2189 € - 0,4479 € 7312 Varastossa
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyylikloridi
10090923 0,1173 € - 0,2384 € 27000 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,209 € - 0,4243 € 40000 Varastossa
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0966 € - 0,1965 € 127000 Varastossa
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1352 € - 0,2749 € 25675 Varastossa
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,355 € - 0,719 € 600 Varastossa
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,7409 € - 0,7409 € 3051 Varastossa
22.0 mm
14.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1891 € - 0,2288 € 19686 Varastossa
13.5 mm
6.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,0686 € - 0,1508 € 68560 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1459 € - 0,2946 € 60640 Varastossa
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyylikloridi
  • / 3
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Hinta-alue
0,449 € - 0,4196 €

Varastotasot
5246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Hinta-alue
0,3648 € - 0,3396 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Hinta-alue
1,5333 € - 1,5333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    28.0 mm
  • Sisähalkaisija
    24.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6749 €

Varastotasot
954 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    29.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Hinta-alue
0,3157 € - 0,261 €

Varastotasot
3728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Hinta-alue
0,3367 € - 0,3143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Hinta-alue
0,5472 € - 0,5108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.6 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Hinta-alue
0,2597 € - 0,1237 €

Varastotasot
13300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Hinta-alue
0,3359 € - 0,1655 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Hinta-alue
0,2145 € - 0,1021 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Hinta-alue
0,4479 € - 0,2189 €

Varastotasot
7312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Hinta-alue
0,2384 € - 0,1173 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Hinta-alue
0,4243 € - 0,209 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Hinta-alue
0,1965 € - 0,0966 €

Varastotasot
127000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Hinta-alue
0,2749 € - 0,1352 €

Varastotasot
25675 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Hinta-alue
0,719 € - 0,355 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Hinta-alue
0,7409 € - 0,7409 €

Varastotasot
3051 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Hinta-alue
0,2288 € - 0,1891 €

Varastotasot
19686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Hinta-alue
0,1508 € - 0,0686 €

Varastotasot
68560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Hinta-alue
0,2946 € - 0,1459 €

Varastotasot
60640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790