Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10163177
PGSB-2A
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,257 € |
| 5000 - 9999 | 0,2313 € |
| 10000 + | 0,2082 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Musta |
|---|---|
| Kokonaishalkaisija | 0.5 in |
| Kokonaishalkaisija | 12.7 mm |
| Asennusreiän halkaisija | 11.1 mm |
| Asennusreiän halkaisija | 0.437 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 3.2 mm |
| Paneelin enimmäispaksuus | 0.126 in |
| Kokonaiskorkeus | 10.3 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.406 in |
| Paneelin paksuusalue | 0.8 - 3.2 mm |
| Paneelin paksuusalue | 0.031 - 0.126 in |
| Koko materiaali | Lämmönkestävä nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| UL/CSA-kuvaus | UL E320906 |
| Tullinimike | 3926909790 |