10109083
KSLSP2-8-01
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1581 € |
5000 + | 0,1423 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys |
Reikä B kiinnitystyyppi | Avaimenreikäliitin |
Lukkokannan korkeus A | 0.157 in |
Lukkokannan korkeus A | 4.0 mm |
Lukkokannan korkeus B | 0.094 in |
Lukkokannan korkeus B | 2.4 mm |
Paneelin paksuusalue A | 0.189 in |
Paneelin paksuusalue A | 4.8 mm |
Paneelin paksuusalue B | 0.063 in |
Paneelin paksuusalue B | 1.6 mm |
Välilevyn pituus | 0.5 in |
Välilevyn pituus | 12.7 mm |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Tullinimike | 3926909790 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Vakio | RoHs |
Vakio | UL |
Vakio | REACH |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa