Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Tarjoaa luotettavan ratkaisun aukkojen sulkemiseen ja ilmavirran säätelyyn.Integroidut tuuletusominaisuudet mahdollistavat hallitun ilmanvaihdon säilyttäen samalla luotettavan tiivisteen. Materiaali: Polyamidi, Nailon 6/6, Nailon 6, Nailon, Ruostumaton teräs, PA Väri: Harmaa, Väritön, Valkoinen, Musta, Messinki Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0356 € - 23,3887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Harmaa
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 4,5929 € - 7,1445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 7,1529 € - 10,014 € | 299 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 3,1426 € - 4,8884 € | 1000 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Musta
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 4,5929 € - 7,1445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Musta
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 4,5929 € - 7,1445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 2,2186 € - 3,4512 € | 2378 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Musta
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2,6936 € - 4,1901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Harmaa
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2,7306 € - 4,2476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 7,1529 € - 10,014 € | 400 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 6,9485 € - 9,7279 € | 480 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Musta
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 6,9485 € - 9,7279 € | 209 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Harmaa
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 7,5616 € - 10,5863 € | 150 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Harmaa
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 3,771 € - 5,866 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Harmaa
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 19,3059 € - 28,1619 € | 60 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Harmaa
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5206 € - 1,1465 € | 492 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Harmaa
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 1,284 € - 2,8206 € | 3886 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Valkoinen
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 3,5559 € - 4,0601 € | 97 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Harmaa
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,771 € - 5,866 € | 98 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Musta
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 50,348 € - 70,4872 € | 57 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa