Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Tarjoaa luotettavan ratkaisun aukkojen sulkemiseen ja ilmavirran säätelyyn.Integroidut tuuletusominaisuudet mahdollistavat hallitun ilmanvaihdon säilyttäen samalla luotettavan tiivisteen. Materiaali: Polyamidi, Nailon 6/6, Nailon 6, Nailon, Ruostumaton teräs, PA Väri: Harmaa, Väritön, Valkoinen, Musta, Messinki Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,9433 € - 42,1593 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Harmaa
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 0,0927 € - 0,1144 € | 1498 Varastossa |
1.185 in
30.1 mm
|
|
Väritön
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,0989 € - 0,1221 € | 2994 Varastossa |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 19,8762 € - 22,0847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Harmaa
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 0,3354 € - 0,7381 € | 21609 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,284 € - 2,8206 € | 2617 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Harmaa
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 4,0601 € - 4,7413 € | 6437 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Musta
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5206 € - 1,1465 € | 542 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Harmaa
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 1,284 € - 2,8206 € | 4411 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Valkoinen
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 3,5559 € - 4,0601 € | 97 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Harmaa
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 15,0356 € - 23,3887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Harmaa
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 0,3354 € - 0,7381 € | 13220 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,5206 € - 1,1465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 16,8944 € - 22,535 € | 14 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Musta
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 19,3059 € - 28,1619 € | 60 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Harmaa
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,9008 € - 4,5124 € | 96 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Musta
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 40,5738 € - 54,0894 € | 4 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Messinki
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| 2,9261 € - 4,5518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Harmaa
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 2,9008 € - 4,5124 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,1426 € - 4,8884 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Harmaa
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1