Valikko Haku

Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset

Varastossa

Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.

It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
13,2392 € - 14,3755 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
13,6773 € - 14,8547 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 6
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M8 10.0 mm PEEK

10359617

Hinta-alue
14,3755 € - 13,2392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M8 25.0 mm PEEK

10359655

Hinta-alue
14,8547 € - 13,6773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi