Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.
It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2836 € - 7,927 € | 95 Varastossa |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 7,6806 € - 8,3651 € | 75 Varastossa |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 7,8449 € - 8,5158 € | 205 Varastossa |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 8,2282 € - 8,9539 € | 25 Varastossa |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 7,1877 € - 7,7901 € | 20 Varastossa |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 8,0092 € - 8,7074 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 8,6801 € - 9,4331 € | 106 Varastossa |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 9,1319 € - 9,9259 € | 15 Varastossa |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 9,5015 € - 10,3367 € | 29 Varastossa |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 13,2392 € - 14,3755 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 13,6773 € - 14,8547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 9,2825 € - 10,0902 € | 85 Varastossa |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 9,7753 € - 10,6516 € | 84 Varastossa |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 13,513 € - 14,6767 € | 2 Varastossa |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 8,1872 € - 8,8991 € | 35 Varastossa |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 8,7759 € - 9,5426 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 9,2277 € - 10,0218 € | 455 Varastossa |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 9,6247 € - 10,4599 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 13,335 € - 14,4987 € | 85 Varastossa |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 13,732 € - 14,9231 € | 50 Varastossa |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa