Valikko Haku

Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset

Varastossa

Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.

It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0652 € - 0,0652 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
12.7 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0344 € - 0,0344 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
15.9 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0358 € - 0,0358 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
14.3 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0364 € - 0,0364 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
7.1 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0345 € - 0,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
12.7 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0351 € - 0,0351 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
11.1 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0412 € - 0,0412 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
47.6 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0422 € - 0,0422 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
22.2 mm
Hexagonal Socket Drive
0,033 € - 0,033 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
6.4 mm
Hexagonal Socket Drive
0,041 € - 0,041 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
44.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0364 € - 0,0364 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
22.2 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0626 € - 0,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
28.6 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0337 € - 0,0337 € 1000 Varastossa
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
3.2 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0353 € - 0,0353 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
14.3 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0375 € - 0,0375 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
28.6 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0601 € - 0,0601 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
3.2 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0836 € - 0,0836 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
57.2 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0366 € - 0,0366 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
4 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0408 € - 0,0408 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
44.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0332 € - 0,0332 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
8 mm
Hexagonal Socket Drive
  • / 6
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 0.500 in Nailon 6/6

10324370

Hinta-alue
0,0652 € - 0,0652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 0.625 in Nailon 6/6

10323878

Hinta-alue
0,0344 € - 0,0344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    15.9 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 0.563 in Nailon 6/6

10324103

Hinta-alue
0,0358 € - 0,0358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 0.281 in Nailon 6/6

10324332

Hinta-alue
0,0364 € - 0,0364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    7.1 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 0.500 in Nailon 6/6

10323854

Hinta-alue
0,0345 € - 0,0345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 0.438 in Nailon 6/6

10324080

Hinta-alue
0,0351 € - 0,0351 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 1.875 in Nailon 6/6

10324219

Hinta-alue
0,0412 € - 0,0412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    47.6 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 0.875 in Nailon 6/6

10324400

Hinta-alue
0,0422 € - 0,0422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    22.2 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 0.250 in Nailon 6/6

10323809

Hinta-alue
0,033 € - 0,033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 1.750 in Nailon 6/6

10323984

Hinta-alue
0,041 € - 0,041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    44.5 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 0.875 in Nailon 6/6

10324141

Hinta-alue
0,0364 € - 0,0364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    22.2 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 1.125 in Nailon 6/6

10324424

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    28.6 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 0.125 in Nailon 6/6

10323762

Hinta-alue
0,0337 € - 0,0337 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    3.2 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 0.563 in Nailon 6/6

10323861

Hinta-alue
0,0353 € - 0,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 1.125 in Nailon 6/6

10323922

Hinta-alue
0,0375 € - 0,0375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    28.6 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 0.125 in Nailon 6/6

10324028

Hinta-alue
0,0601 € - 0,0601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    3.2 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 2.250 in Nailon 6/6

10324233

Hinta-alue
0,0836 € - 0,0836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    57.2 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 0.156 in Nailon 6/6

10324035

Hinta-alue
0,0366 € - 0,0366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    4 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 1.750 in Nailon 6/6

10324202

Hinta-alue
0,0408 € - 0,0408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    44.5 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 0.313 in Nailon 6/6

10323823

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    8 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi