Valikko Haku

Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset

Varastossa

Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.

It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0463 € - 0,0463 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4-20
Nailon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0364 € - 0,0364 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
22.2 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0382 € - 0,0382 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
30.2 mm
Hexagonal Socket Drive
0,036 € - 0,036 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
19.1 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0626 € - 0,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
28.6 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0375 € - 0,0375 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
28.6 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0601 € - 0,0601 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
3.2 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0836 € - 0,0836 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
57.2 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0417 € - 0,0417 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
50.8 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0525 € - 0,0525 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
47.6 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0339 € - 0,0339 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
3.6 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0405 € - 0,0405 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
41.3 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0382 € - 0,0382 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-40
Nailon 6/6
1.6 mm
25.4 mm
Hexagonal Socket Drive
0,033 € - 0,033 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
6.4 mm
Hexagonal Socket Drive
0,041 € - 0,041 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
44.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0339 € - 0,0339 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
4 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0405 € - 0,0405 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
41.3 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0652 € - 0,0652 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
12.7 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0364 € - 0,0364 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
7.1 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0741 € - 0,0741 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
38.1 mm
Hexagonal Socket Drive
  • / 6
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive 1/4-20 0.250 in Nailon 6/6

10324578

Hinta-alue
0,0463 € - 0,0463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.2 mm
  • Kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 0.875 in Nailon 6/6

10324141

Hinta-alue
0,0364 € - 0,0364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    22.2 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 1.188 in Nailon 6/6

10323939

Hinta-alue
0,0382 € - 0,0382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.2 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 0.750 in Nailon 6/6

10324134

Hinta-alue
0,036 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 1.125 in Nailon 6/6

10324424

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    28.6 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 1.125 in Nailon 6/6

10323922

Hinta-alue
0,0375 € - 0,0375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    28.6 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 0.125 in Nailon 6/6

10324028

Hinta-alue
0,0601 € - 0,0601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    3.2 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 2.250 in Nailon 6/6

10324233

Hinta-alue
0,0836 € - 0,0836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    57.2 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 2.000 in Nailon 6/6

10324226

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    50.8 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 1.875 in Nailon 6/6

10324479

Hinta-alue
0,0525 € - 0,0525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    47.6 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 0.141 in Nailon 6/6

10323779

Hinta-alue
0,0339 € - 0,0339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 1.625 in Nailon 6/6

10323977

Hinta-alue
0,0405 € - 0,0405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    41.3 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-40 1.000 in Nailon 6/6

10324271

Hinta-alue
0,0382 € - 0,0382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
  • Kierrekoko
    #6-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 0.250 in Nailon 6/6

10323809

Hinta-alue
0,033 € - 0,033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 1.750 in Nailon 6/6

10323984

Hinta-alue
0,041 € - 0,041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    44.5 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 0.156 in Nailon 6/6

10323786

Hinta-alue
0,0339 € - 0,0339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    4 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 1.625 in Nailon 6/6

10324196

Hinta-alue
0,0405 € - 0,0405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    41.3 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 0.500 in Nailon 6/6

10324370

Hinta-alue
0,0652 € - 0,0652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 0.281 in Nailon 6/6

10324332

Hinta-alue
0,0364 € - 0,0364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    7.1 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 1.500 in Nailon 6/6

10324455

Hinta-alue
0,0741 € - 0,0741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    38.1 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi