Valikko Haku

Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 0.125 in Nailon 6/6

Tämä kolokanta-asetusruuvi on valmistettu värittömästä nailonista. Sitä tarvitaan kohteissa, joissa ruuvin tulee olla samassa tasossa työkappaleen kanssa.
Essentra tuotenumero:

10324318

Valmistajan tuotenumero:

010832T012

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0388 €
5000 - 9999 0,0349 €
10000 + 0,0314 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

38,80 €

1000 x 0,0388 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 2 mm
Kierteen pituus 3.2 mm
Kierrekoko #8-32
Väri Väritön
Ruuvityyppi Kiristysruuvi
Avaintyyppi Hexagonal Socket Drive
Tullinimike 3926909790
Avainkoko 2 mm
Koko materiaali Polyamidi 66

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä