Valikko Haku

Sidontarengas 25.0 mm (DIA) Teräs

These round metal binding rings can be used to hold up posters retail and point of display applications.
Essentra tuotenumero:

10379790

Valmistajan tuotenumero:

464711

11051 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2469 €
1000 - 1999 0,2343 €
2000 + 0,2245 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

24,69 €

100 x 0,2469 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Teräs
Renkaan muoto Ympyrä
Kokonaishalkaisija 25.0 mm
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä