Valikko Haku

Asennuspala 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 Musta

Essentra tuotenumero:

10196786

Valmistajan tuotenumero:

1220858

235 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 8,0008 €
25 - 49 7,6109 €
50 - 99 7,2065 €
100 + 6,7201 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

40,00 €

5 x 8,0008 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M16 x 1.5;M5
Reiän läpimitta 5.3 mm
Kokonaiskorkeus 34.0 mm
Kokonaispituus 47.0 mm
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä