Valikko Haku

Asennuspala 35.0 mm 4.3 mm M10 x 1.0;M4 Musta

Essentra tuotenumero:

10196748

Valmistajan tuotenumero:

1220852

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 246,1157 €
25 - 495,8028 €
50 - 995,5041 €
100+5,0832 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

30,58 €

5 x 6,1157 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10 x 1.0;M4
Reiän läpimitta 4.3 mm
Kokonaiskorkeus 26.0 mm
Kokonaispituus 35.0 mm
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä