Valikko Haku

Anu-Lok Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Kysy toimitusaikaa

Anu-Lok kuusiokolokanta kiinnitysruuvit on suunniteltu tarjoamaan turvallisen ja tärinänkestävän kiinnityksen, samalla kun ne pysyvät pysyvästi kytkettyinä. Kuusiokolokantamalli mahdollistaa yksinkertaisen vääntömomentin käytön esimerkiksi kuusiokoloavaimella. Anu-Lok 180 (AnuLok) on uudelleenkäytettävä nailonlaastari joka toimii kuten nailonmutteri. Asennuksen aikana nailonlaastari kutistuu täyttäen kierteiden välisen raon.

Erityinen pidinmekanismi estää täydellisen irtoamisen kokoonpanosta värähtelyn tai mekaanisen rasituksen vuoksi, ja mahdollistaa toistuvan kiinnittämisen ja irrottamisen. Tämä ominaisuus on hyödyllinen sovelluksissa, jotka vaativat huoltoa tai säännöllistä käyttöä. Sovelluksia ovat esimerkiksi elektroniset kotelot, koneiden suojukset ja rakenneosat.

Huomaa: Näissä ruuveissa on alennettu karan halkaisija eikä niitä tule kiristää vastaavan kokoisen koneruuvi :n suositeltuun momenttiin.

  • Ruuvien kiinnitysmenetelmä on koneiden direktiivin 2006/42/EC (vastaa ISO 4762) mukainen, mikä takaa turvallisuus- ja lainsäädännöllisten standardien noudattamisen, erityisesti aloilla, joilla irtonaiset laiteosat voivat aiheuttaa riskin.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0154

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Osta
7,80 € - 11,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
13,76 € - 19,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
2,98 € - 4,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
2,94 € - 4,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
2,74 € - 3,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2,98 € - 4,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
2,94 € - 4,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
2,88 € - 4,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2,91 € - 4,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,23 € - 4,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,29 € - 4,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,39 € - 4,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,53 € - 5,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,23 € - 4,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,41 € - 4,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,74 € - 5,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,00 € - 4,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,09 € - 4,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
  • / 4
Kiinnitysruuvi M16 16.0 30.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758523

Hinta-alue
11,14 € - 7,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Kiinnitysruuvi M16 16.0 100.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758592

Hinta-alue
19,66 € - 13,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Kiinnitysruuvi M2.5 2.5 10.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757892

Hinta-alue
4,25 € - 2,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi M2.5 2.5 5.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757878

Hinta-alue
4,20 € - 2,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi M3 3.0 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757915

Hinta-alue
3,91 € - 2,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi M2.5 2.5 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757908

Hinta-alue
4,25 € - 2,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi M2.5 2.5 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757885

Hinta-alue
4,20 € - 2,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi M3 3.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757946

Hinta-alue
4,12 € - 2,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi M4 4.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757991

Hinta-alue
4,16 € - 2,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi M3 3.0 30.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757977

Hinta-alue
4,62 € - 3,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi M4 4.0 30.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758035

Hinta-alue
4,70 € - 3,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi M5 5.0 25.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758103

Hinta-alue
4,84 € - 3,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi M4 4.0 40.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758059

Hinta-alue
5,04 € - 3,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi M5 5.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758080

Hinta-alue
4,62 € - 3,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi M4 4.0 35.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758042

Hinta-alue
4,87 € - 3,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi M4 4.0 50.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758066

Hinta-alue
5,34 € - 3,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi M4 4.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758004

Hinta-alue
4,28 € - 3,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi M4 4.0 20.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758011

Hinta-alue
4,42 € - 3,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5