Valikko Haku

Aluslevytulpat suojaukseen

Varastossa

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Siinä on integroitu aluslevy ja tulppa, joiden avulla ne toimivat yhtenä kappaleena.Kestää jopa 250 celsiusasteen korkeita lämpötiloja.Käytetään jauhemaalaukseen, maalaukseen, pinnoitukseen, tiivistykseen, autoteollisuuden kokoonpanoon ja elektroniikan valmistukseen. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Tummanvihreä, Keltainen, Vaaleanpunainen, Purppura, Punainen Sarjanumero: SR1065, SR1092, SR5753

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri Materiaali d2 d1 h1 Tyyppi Osta
0,1487 € - 0,333 € 42900 Varastossa
Väritön
Silikoni
5.7 mm
1
0,0862 € - 0,1927 € 19000 Varastossa
Vaaleanpunainen
Silikoni
4.7 mm
1
0,071 € - 0,071 € 5070 Varastossa
Väritön
Silikoni
4.6 mm
1
0,7914 € - 0,7914 € 170069 Varastossa
Musta
EPDM
9.5 mm
1
0,1473 € - 0,1473 € 4580 Varastossa
Väritön
Silikoni
7.0 mm
1
0,1032 € - 0,1032 € 3864 Varastossa
Väritön
Silikoni
5.10 mm
1
0,0965 € - 0,2251 € 9100 Varastossa
Väritön
Silikoni
6.5 mm
1
0,2469 € - 0,2764 € 8045 Varastossa
Vaaleanpunainen
Silikoni
4.2 mm
2
0,8069 € - 0,8069 € 25056 Varastossa
Musta
EPDM
12.7 mm
1
0,0718 € - 0,0798 € 7223 Varastossa
Väritön
Silikoni
5.0 mm
1
0,4616 € - 0,4616 € 7158 Varastossa
Väritön
Silikoni
11.5 mm
1
0,1641 € - 0,3448 € 7200 Varastossa
Väritön
Silikoni
6.3 mm
1
0,4392 € - 0,4392 € 20365 Varastossa
Musta
EPDM
6.4 mm
1
1,1296 € - 1,1296 € 2702 Varastossa
Musta
EPDM
12.7 mm
1
0,0844 € - 0,0938 € 3496 Varastossa
Väritön
Silikoni
4.6 mm
1
0,5683 € - 0,63 € 1792 Varastossa
Purppura
Silikoni
11.7 mm
2
0,2764 € - 0,3073 € 8472 Varastossa
Keltainen
Silikoni
4.9 mm
2
0,2638 € - 0,2764 € 19991 Varastossa
Väritön
Silikoni
9.5 mm
1
0,2722 € - 0,2722 € 9265 Varastossa
Väritön
Silikoni
8.7 mm
1
0,0536 € - 0,0596 € 1980 Varastossa
Väritön
Silikoni
3.8 mm
1
  • / 2
Aluslevyllinen suojatulppa 4.5 mm Väritön Silikoni

10192412

Hinta-alue
0,333 € - 0,1487 €

Varastotasot
42900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 3.6 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10192405

Hinta-alue
0,1927 € - 0,0862 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10242636

Hinta-alue
0,071 € - 0,071 €

Varastotasot
5070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Musta EPDM

10250006

Hinta-alue
0,7914 € - 0,7914 €

Varastotasot
170069 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10242643

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1473 €

Varastotasot
4580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10242667

Hinta-alue
0,1032 € - 0,1032 €

Varastotasot
3864 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288498

Hinta-alue
0,2251 € - 0,0965 €

Varastotasot
9100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Vaaleanpunainen Silikoni

10241134

Hinta-alue
0,2764 € - 0,2469 €

Varastotasot
8045 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Musta EPDM

10250013

Hinta-alue
0,8069 € - 0,8069 €

Varastotasot
25056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288450

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0718 €

Varastotasot
7223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10242650

Hinta-alue
0,4616 € - 0,4616 €

Varastotasot
7158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288481

Hinta-alue
0,3448 € - 0,1641 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Musta EPDM

10249987

Hinta-alue
0,4392 € - 0,4392 €

Varastotasot
20365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Musta EPDM

10250020

Hinta-alue
1,1296 € - 1,1296 €

Varastotasot
2702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288467

Hinta-alue
0,0938 € - 0,0844 €

Varastotasot
3496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Purppura Silikoni

10241127

Hinta-alue
0,63 € - 0,5683 €

Varastotasot
1792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Purppura
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Keltainen Silikoni

10241141

Hinta-alue
0,3073 € - 0,2764 €

Varastotasot
8472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10242674

Hinta-alue
0,2764 € - 0,2638 €

Varastotasot
19991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288504

Hinta-alue
0,2722 € - 0,2722 €

Varastotasot
9265 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288443

Hinta-alue
0,0596 € - 0,0536 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790