Valikko Haku

Aluslevytulpat suojaukseen

Varastossa

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Siinä on integroitu aluslevy ja tulppa, joiden avulla ne toimivat yhtenä kappaleena.Kestää jopa 250 celsiusasteen korkeita lämpötiloja.Käytetään jauhemaalaukseen, maalaukseen, pinnoitukseen, tiivistykseen, autoteollisuuden kokoonpanoon ja elektroniikan valmistukseen. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Tummanvihreä, Keltainen, Vaaleanpunainen, Purppura, Punainen Sarjanumero: SR1065, SR1092, SR5753

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri Materiaali d2 d1 h1 Tyyppi Osta
0,3354 € - 0,3704 € 4461 Varastossa
Harmaa
Silikoni
7.2 mm
2
0,2301 € - 0,2455 € 5500 Varastossa
Punainen
Silikoni
6.7 mm
1
0,0536 € - 0,0596 € 1980 Varastossa
Väritön
Silikoni
3.8 mm
1
0,1641 € - 0,3448 € 7200 Varastossa
Väritön
Silikoni
6.3 mm
1
0,5683 € - 0,63 € 1792 Varastossa
Purppura
Silikoni
11.7 mm
2
0,0965 € - 0,2251 € 9100 Varastossa
Väritön
Silikoni
6.5 mm
1
0,4406 € - 0,4897 € 1573 Varastossa
Keltainen
Silikoni
9.5 mm
2
0,2722 € - 0,2722 € 9265 Varastossa
Väritön
Silikoni
8.7 mm
1
0,2764 € - 0,3073 € 8472 Varastossa
Keltainen
Silikoni
4.9 mm
2
0,3073 € - 0,341 € 11250 Varastossa
Tummanvihreä
Silikoni
5.7 mm
2
0,456 € - 0,5065 € 3427 Varastossa
Vaaleanpunainen
Silikoni
10.9 mm
2
0,0757 € - 0,0808 € 29909 Varastossa
Tummanvihreä
Silikoni
3.7 mm
1
0,8069 € - 0,8069 € 25056 Varastossa
Musta
EPDM
12.7 mm
1
0,0718 € - 0,0798 € 7223 Varastossa
Väritön
Silikoni
5.0 mm
1
0,2161 € - 0,2399 € 43620 Varastossa
Tummanvihreä
Silikoni
3.6 mm
2
0,3662 € - 0,4041 € 4946 Varastossa
Väritön
Silikoni
7.2 mm
2
0,2469 € - 0,2764 € 8045 Varastossa
Vaaleanpunainen
Silikoni
4.2 mm
2
0,6258 € - 1,3143 € 390 Varastossa
Väritön
Silikoni
12.7 mm
1
0,3929 € - 0,3929 € 71809 Varastossa
Musta
EPDM
7.9 mm
1
0,1223 € - 0,1223 € 2244 Varastossa
Väritön
Silikoni
5.8 mm
1
  • / 2
Aluslevyllinen suojatulppa Harmaa Silikoni

10241110

Hinta-alue
0,3704 € - 0,3354 €

Varastotasot
4461 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3923509000
Aluslevyllinen suojatulppa 5.3 mm Punainen Silikoni

10192429

Hinta-alue
0,2455 € - 0,2301 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288443

Hinta-alue
0,0596 € - 0,0536 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288481

Hinta-alue
0,3448 € - 0,1641 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Purppura Silikoni

10241127

Hinta-alue
0,63 € - 0,5683 €

Varastotasot
1792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Purppura
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288498

Hinta-alue
0,2251 € - 0,0965 €

Varastotasot
9100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Keltainen Silikoni

10241059

Hinta-alue
0,4897 € - 0,4406 €

Varastotasot
1573 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288504

Hinta-alue
0,2722 € - 0,2722 €

Varastotasot
9265 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Keltainen Silikoni

10241141

Hinta-alue
0,3073 € - 0,2764 €

Varastotasot
8472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Tummanvihreä Silikoni

10241158

Hinta-alue
0,341 € - 0,3073 €

Varastotasot
11250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Tummanvihreä
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Vaaleanpunainen Silikoni

10241066

Hinta-alue
0,5065 € - 0,456 €

Varastotasot
3427 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 2.8 mm 1 Tummanvihreä Silikoni

10192399

Hinta-alue
0,0808 € - 0,0757 €

Varastotasot
29909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Tummanvihreä
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Musta EPDM

10250013

Hinta-alue
0,8069 € - 0,8069 €

Varastotasot
25056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288450

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0718 €

Varastotasot
7223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Tummanvihreä Silikoni

10241080

Hinta-alue
0,2399 € - 0,2161 €

Varastotasot
43620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Tummanvihreä
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Kirkas Silikoni

10241165

Hinta-alue
0,4041 € - 0,3662 €

Varastotasot
4946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Vaaleanpunainen Silikoni

10241134

Hinta-alue
0,2764 € - 0,2469 €

Varastotasot
8045 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288511

Hinta-alue
1,3143 € - 0,6258 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Musta EPDM

10249994

Hinta-alue
0,3929 € - 0,3929 €

Varastotasot
71809 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288436

Hinta-alue
0,1223 € - 0,1223 €

Varastotasot
2244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790