Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
26,5065 € - 29,3663 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
400.0
40,3953 € - 44,7515 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
900.0
84,0808 € - 93,1623 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1650.0
70,479 € - 78,0948 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1300.0
11,1828 € - 12,3923 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
150.0
21,033 € - 23,3085 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
300.0
27,8595 € - 30,873 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
550.0
9,8195 € - 10,8753 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
150.0
38,5605 € - 42,7323 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
850.0
64,6468 € - 71,6373 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1150.0
33,456 € - 37,0743 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
700.0
16,3693 € - 18,1425 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
250.0
25,6865 € - 28,4643 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
500.0
72,4163 € - 80,2473 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1350.0
34,03 € - 37,7098 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
550.0
18,6448 € - 20,6538 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
250.0
31,2933 € - 34,6758 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
500.0
60,7518 € - 67,322 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1050.0
91,8605 € - 101,7825 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1850.0
92,8958 € - 102,9305 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1900.0
  • / 18
Akseli 10.0 400.0 +0,-9 Alumiini

20333966

Hinta-alue
29,3663 € - 26,5065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 900.0 +0,-9 Alumiini

20333683

Hinta-alue
44,7515 € - 40,3953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1650.0 +0,-9 Alumiini

20333829

Hinta-alue
93,1623 € - 84,0808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1300.0 +0,-9 Alumiini

20333751

Hinta-alue
78,0948 € - 70,479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 150.0 +0,-9 Alumiini

20333911

Hinta-alue
12,3923 € - 11,1828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 300.0 +0,-9 Alumiini

20333942

Hinta-alue
23,3085 € - 21,033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 550.0 +0,-9 Alumiini

20333614

Hinta-alue
30,873 € - 27,8595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 150.0 +0,-9 Alumiini

20333539

Hinta-alue
10,8753 € - 9,8195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 850.0 +0,-9 Alumiini

20333676

Hinta-alue
42,7323 € - 38,5605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1150.0 +0,-9 Alumiini

20333720

Hinta-alue
71,6373 € - 64,6468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 700.0 +0,-9 Alumiini

20333645

Hinta-alue
37,0743 € - 33,456 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 250.0 +0,-9 Alumiini

20333553

Hinta-alue
18,1425 € - 16,3693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 500.0 +0,-9 Alumiini

20333607

Hinta-alue
28,4643 € - 25,6865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1350.0 +0,-9 Alumiini

20333768

Hinta-alue
80,2473 € - 72,4163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 550.0 +0,-9 Alumiini

20333997

Hinta-alue
37,7098 € - 34,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 250.0 +0,-9 Alumiini

20333935

Hinta-alue
20,6538 € - 18,6448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 500.0 +0,-9 Alumiini

20333980

Hinta-alue
34,6758 € - 31,2933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1050.0 +0,-9 Alumiini

20333706

Hinta-alue
67,322 € - 60,7518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1850.0 +0,-9 Alumiini

20333867

Hinta-alue
101,7825 € - 91,8605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1900.0 +0,-9 Alumiini

20333874

Hinta-alue
102,9305 € - 92,8958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000