Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
19,3008 € - 21,3815 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
150.0
152,9813 € - 169,5043 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1900.0
35,752 € - 39,6163 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
300.0
188,0978 € - 208,4235 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1900.0
129,7548 € - 143,7665 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1250.0
161,171 € - 178,5858 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1600.0
40,6618 € - 45,059 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
350.0
134,2443 € - 148,748 € 3 Varastossa
20.0
1300.0
125,2755 € - 138,8055 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1200.0
46,8323 € - 51,8855 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
450.0
78,5355 € - 87,0225 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
800.0
156,6713 € - 173,6043 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1550.0
83,3223 € - 92,3218 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
850.0
23,411 € - 25,9428 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
200.0
56,0983 € - 62,156 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
550.0
46,002 € - 50,9733 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
550.0
43,993 € - 48,749 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
500.0
67,568 € - 74,866 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
850.0
121,0935 € - 134,1725 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1450.0
30,873 € - 34,2043 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
250.0
  • / 18
Akseli 20.0 150.0 +0,-9 Alumiini

20335052

Hinta-alue
21,3815 € - 19,3008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1900.0 +0,-9 Alumiini

20335014

Hinta-alue
169,5043 € - 152,9813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 300.0 +0,-9 Alumiini

20335083

Hinta-alue
39,6163 € - 35,752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1900.0 +0,-9 Alumiini

20335397

Hinta-alue
208,4235 € - 188,0978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1250.0 +0,-9 Alumiini

20335267

Hinta-alue
143,7665 € - 129,7548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1600.0 +0,-9 Alumiini

20335335

Hinta-alue
178,5858 € - 161,171 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 350.0 +0,-9 Alumiini

20335090

Hinta-alue
45,059 € - 40,6618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1300.0 +0,-9 Alumiini

20335274

Hinta-alue
148,748 € - 134,2443 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1200.0 +0,-9 Alumiini

20335250

Hinta-alue
138,8055 € - 125,2755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 450.0 +0,-9 Alumiini

20335113

Hinta-alue
51,8855 € - 46,8323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 800.0 +0,-9 Alumiini

20335182

Hinta-alue
87,0225 € - 78,5355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1550.0 +0,-9 Alumiini

20335328

Hinta-alue
173,6043 € - 156,6713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 850.0 +0,-9 Alumiini

20335199

Hinta-alue
92,3218 € - 83,3223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 200.0 +0,-9 Alumiini

20335069

Hinta-alue
25,9428 € - 23,411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 550.0 +0,-9 Alumiini

20335137

Hinta-alue
62,156 € - 56,0983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 550.0 +0,-9 Alumiini

20334758

Hinta-alue
50,9733 € - 46,002 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 500.0 +0,-9 Alumiini

20334741

Hinta-alue
48,749 € - 43,993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 850.0 +0,-9 Alumiini

20334819

Hinta-alue
74,866 € - 67,568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1450.0 +0,-9 Alumiini

20334925

Hinta-alue
134,1725 € - 121,0935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 250.0 +0,-9 Alumiini

20335076

Hinta-alue
34,2043 € - 30,873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000