Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näitä akselin tukikiskoja käytetään tarjoamaan jatkuvaa tukea ja vakautta lineaarisille akseleille. Niitä käytetään usein lineaaristen laakereiden kanssa tarjoamaan täysin tuettu pienikitkainen järjestelmä.
Sen mukana on karkaistu teräsakseli ja asennusreiät koko pituuden mittaista asennusta ja tukea varten. Näitä kiskoja käytetään avoimien lineaaristen laakereiden tai kelkkojen kanssa lineaarisen liikejärjestelmän luomiseksi.
Akseli on asennettu valmiiksi akselin tukikiskoon. Se on erittäin kestävä ja kulumisenkestävä, minkä ansiosta se kestää suuria käyttökuormia ja jatkuvaa liikettä. Sitä käytetään laajalti teollisuudessa, autoteollisuudessa, lääkinnällisissä laitteissa ja elektroniikan valmistuksessa.
Materiaali: Alumiini, Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | Materiaali | Kiskotyyppi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810,5393 € - 1 080,72 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5550.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 789,1373 € - 1 052,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5400.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 227,919 € - 303,89 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1500.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 271,6763 € - 362,2299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1800.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 68,9928 € - 91,9835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
450.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 206,0353 € - 274,7164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1350.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 682,076 € - 909,4384 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4650.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 831,9515 € - 1 109,2694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5700.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 639,2618 € - 852,347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4350.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 746,3128 € - 995,0792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5100.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 134,931 € - 179,906 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
900.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 315,5053 € - 420,6703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1600.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 118,3875 € - 157,85 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
600.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 392,1035 € - 522,7992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2000.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 160,177 € - 1 546,9013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
600.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 456,043 € - 608,0597 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1800.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 277,201 € - 369,6058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1400.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 585,726 € - 780,9629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3000.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 547,4115 € - 729,8841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2800.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 624,02 € - 832,0274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3200.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0