Valikko Haku

Akselien tukikiskot

Kysy toimitusaikaa

Näitä akselin tukikiskoja käytetään tarjoamaan jatkuvaa tukea ja vakautta lineaarisille akseleille. Niitä käytetään usein lineaaristen laakereiden kanssa tarjoamaan täysin tuettu pienikitkainen järjestelmä.

Sen mukana on karkaistu teräsakseli ja asennusreiät koko pituuden mittaista asennusta ja tukea varten. Näitä kiskoja käytetään avoimien lineaaristen laakereiden tai kelkkojen kanssa lineaarisen liikejärjestelmän luomiseksi.

Akseli on asennettu valmiiksi akselin tukikiskoon. Se on erittäin kestävä ja kulumisenkestävä, minkä ansiosta se kestää suuria käyttökuormia ja jatkuvaa liikettä. Sitä käytetään laajalti teollisuudessa, autoteollisuudessa, lääkinnällisissä laitteissa ja elektroniikan valmistuksessa.

  • Käytetään tarjoamaan jatkuvaa tukea ja vakautta lineaarisille akseleille.
  • Näitä kiskoja käytetään avoimien lineaaristen laakereiden tai kelkkojen kanssa lineaarisen liikejärjestelmän luomiseksi.
  • Se on erittäin luja ja kulumisenkestävä, ja se kestää suuria käyttökuormia ja jatkuvaa liikettä.
Materiaali: Alumiini, Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
499 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Materiaali Kiskotyyppi d3 d2 d1 tol. h6 l2 Osta
433,83 € - 578,438 € Kysy toimitusaikaa täältä
3120.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
401,37 € - 535,157 € Kysy toimitusaikaa täältä
2880.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
466,36 € - 621,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
3360.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
368,83 € - 491,778 € Kysy toimitusaikaa täältä
2640.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
531,43 € - 708,568 € Kysy toimitusaikaa täältä
3840.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
482,63 € - 643,503 € Kysy toimitusaikaa täältä
3480.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
547,70 € - 730,261 € Kysy toimitusaikaa täältä
3960.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
612,76 € - 817,019 € Kysy toimitusaikaa täältä
4440.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
694,10 € - 925,463 € Kysy toimitusaikaa täältä
5040.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
498,89 € - 665,189 € Kysy toimitusaikaa täältä
360.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
580,23 € - 773,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
4200.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
450,09 € - 600,124 € Kysy toimitusaikaa täältä
3240.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
385,10 € - 513,471 € Kysy toimitusaikaa täältä
2760.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
515,16 € - 686,882 € Kysy toimitusaikaa täältä
3720.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
563,96 € - 751,947 € Kysy toimitusaikaa täältä
4080.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
68,32 € - 91,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
480.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
791,70 € - 1 055,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
5760.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
824,23 € - 1 098,979 € Kysy toimitusaikaa täältä
600.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
324,27 € - 432,362 € Kysy toimitusaikaa täältä
2250.0
Teräs
Akseli ja kisko
M5x20
5.5
16.0
150.0
742,90 € - 990,528 € Kysy toimitusaikaa täältä
5400.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • / 25
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 3120.0 Teräs

20267933

Hinta-alue
578,438 € - 433,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3120.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 2880.0 Teräs

20267919

Hinta-alue
535,157 € - 401,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2880.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 3360.0 Teräs

20267957

Hinta-alue
621,81 € - 466,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3360.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 2640.0 Teräs

20267896

Hinta-alue
491,778 € - 368,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2640.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 3840.0 Teräs

20267995

Hinta-alue
708,568 € - 531,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3840.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 3480.0 Teräs

20267964

Hinta-alue
643,503 € - 482,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3480.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 3960.0 Teräs

20268008

Hinta-alue
730,261 € - 547,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3960.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 4440.0 Teräs

20268046

Hinta-alue
817,019 € - 612,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4440.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 5040.0 Teräs

20268091

Hinta-alue
925,463 € - 694,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5040.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 360.0 Teräs

20267971

Hinta-alue
665,189 € - 498,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    360.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 4200.0 Teräs

20268022

Hinta-alue
773,64 € - 580,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4200.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 3240.0 Teräs

20267940

Hinta-alue
600,124 € - 450,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3240.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 2760.0 Teräs

20267902

Hinta-alue
513,471 € - 385,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2760.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 3720.0 Teräs

20267988

Hinta-alue
686,882 € - 515,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3720.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 4080.0 Teräs

20268015

Hinta-alue
751,947 € - 563,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4080.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 480.0 Teräs

20267711

Hinta-alue
91,098 € - 68,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    480.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 5760.0 Teräs

20268152

Hinta-alue
1 055,60 € - 791,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5760.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 600.0 Teräs

20268176

Hinta-alue
1 098,979 € - 824,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Akselin tukikisko 16.0 M5x20 2250.0 Teräs

20268299

Hinta-alue
432,362 € - 324,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2250.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 5400.0 Teräs

20268121

Hinta-alue
990,528 € - 742,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5400.0