Valikko Haku

Akselien tukikiskot

Kysy toimitusaikaa

Näitä akselin tukikiskoja käytetään tarjoamaan jatkuvaa tukea ja vakautta lineaarisille akseleille. Niitä käytetään usein lineaaristen laakereiden kanssa tarjoamaan täysin tuettu pienikitkainen järjestelmä.

Sen mukana on karkaistu teräsakseli ja asennusreiät koko pituuden mittaista asennusta ja tukea varten. Näitä kiskoja käytetään avoimien lineaaristen laakereiden tai kelkkojen kanssa lineaarisen liikejärjestelmän luomiseksi.

Akseli on asennettu valmiiksi akselin tukikiskoon. Se on erittäin kestävä ja kulumisenkestävä, minkä ansiosta se kestää suuria käyttökuormia ja jatkuvaa liikettä. Sitä käytetään laajalti teollisuudessa, autoteollisuudessa, lääkinnällisissä laitteissa ja elektroniikan valmistuksessa.

  • Käytetään tarjoamaan jatkuvaa tukea ja vakautta lineaarisille akseleille.
  • Näitä kiskoja käytetään avoimien lineaaristen laakereiden tai kelkkojen kanssa lineaarisen liikejärjestelmän luomiseksi.
  • Se on erittäin luja ja kulumisenkestävä, ja se kestää suuria käyttökuormia ja jatkuvaa liikettä.
Materiaali: Alumiini, Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
499 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Materiaali Kiskotyyppi d3 d2 d1 tol. h6 l2 Osta
368,83 € - 491,778 € Kysy toimitusaikaa täältä
2640.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
466,36 € - 621,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
3360.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
155,29 € - 207,053 € Kysy toimitusaikaa täältä
1080.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
187,82 € - 250,432 € Kysy toimitusaikaa täältä
1320.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
220,36 € - 293,811 € Kysy toimitusaikaa täältä
1560.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
303,77 € - 405,027 € Kysy toimitusaikaa täältä
2160.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
269,16 € - 358,876 € Kysy toimitusaikaa täältä
1920.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
352,57 € - 470,092 € Kysy toimitusaikaa täältä
2520.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
236,62 € - 315,497 € Kysy toimitusaikaa täältä
1680.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
320,03 € - 426,713 € Kysy toimitusaikaa täältä
2280.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
52,06 € - 69,412 € Kysy toimitusaikaa täältä
360.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
204,09 € - 272,118 € Kysy toimitusaikaa täältä
1440.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
311,63 € - 415,513 € Kysy toimitusaikaa täältä
2000.0
Teräs
Akseli ja kisko
M8x30
6.6
25.0
200.0
433,83 € - 578,438 € Kysy toimitusaikaa täältä
3120.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
417,56 € - 556,745 € Kysy toimitusaikaa täältä
3000.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
84,74 € - 112,987 € Kysy toimitusaikaa täältä
600.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
491,37 € - 655,165 € Kysy toimitusaikaa täältä
3450.0
Teräs
Akseli ja kisko
M5x20
5.5
16.0
150.0
644,55 € - 859,404 € Kysy toimitusaikaa täältä
4500.0
Teräs
Akseli ja kisko
M5x20
5.5
16.0
150.0
749,00 € - 998,662 € Kysy toimitusaikaa täältä
5250.0
Teräs
Akseli ja kisko
M5x20
5.5
16.0
150.0
366,02 € - 488,026 € Kysy toimitusaikaa täältä
2550.0
Teräs
Akseli ja kisko
M5x20
5.5
16.0
150.0
  • / 25
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 2640.0 Teräs

20267896

Hinta-alue
491,778 € - 368,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2640.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 3360.0 Teräs

20267957

Hinta-alue
621,81 € - 466,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3360.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 1080.0 Teräs

20267766

Hinta-alue
207,053 € - 155,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1080.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 1320.0 Teräs

20267780

Hinta-alue
250,432 € - 187,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1320.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 1560.0 Teräs

20267803

Hinta-alue
293,811 € - 220,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1560.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 2160.0 Teräs

20267858

Hinta-alue
405,027 € - 303,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2160.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 1920.0 Teräs

20267834

Hinta-alue
358,876 € - 269,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1920.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 2520.0 Teräs

20267889

Hinta-alue
470,092 € - 352,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2520.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 1680.0 Teräs

20267810

Hinta-alue
315,497 € - 236,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1680.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 2280.0 Teräs

20267865

Hinta-alue
426,713 € - 320,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2280.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 360.0 Teräs

20267704

Hinta-alue
69,412 € - 52,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    360.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 1440.0 Teräs

20267797

Hinta-alue
272,118 € - 204,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1440.0
Akselin tukikisko 25.0 M8x30 2000.0 Teräs

20267667

Hinta-alue
415,513 € - 311,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 3120.0 Teräs

20267933

Hinta-alue
578,438 € - 433,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3120.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 3000.0 Teräs

20267926

Hinta-alue
556,745 € - 417,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3000.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 600.0 Teräs

20267728

Hinta-alue
112,987 € - 84,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Akselin tukikisko 16.0 M5x20 3450.0 Teräs

20268374

Hinta-alue
655,165 € - 491,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3450.0
Akselin tukikisko 16.0 M5x20 4500.0 Teräs

20268442

Hinta-alue
859,404 € - 644,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4500.0
Akselin tukikisko 16.0 M5x20 5250.0 Teräs

20268497

Hinta-alue
998,662 € - 749,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5250.0
Akselin tukikisko 16.0 M5x20 2550.0 Teräs

20268312

Hinta-alue
488,026 € - 366,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2550.0