Valikko Haku

Akselin tukikisko 50.0 M12x45 240.0 Ruostumaton teräs

Tämä 50Ø:n varren tukikisko on suunniteltu käytettäväksi lineaaristen laakereiden ja muiden lineaarisen liikkeen osien kanssa. Se tarjoaa vankkaa tukea lineaarisille akseleille, ja se kykenee kannattelemaan raskaita kuormia käyttökohteissa. Akseli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja siinä on alumiininen tuki, ja se on karkaistu suoruuden ja tarkkuuden tarjoamiseksi.
Essentra tuotenumero:

20272395

Valmistajan tuotenumero:

20272395

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 1 751,0301 €
5 - 9 1 663,4828 €
10 + 1 575,9273 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1 751,03 €

1 x 1 751,0301 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Akseli ja kisko
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 M12x45
l1 240.0
l2 300.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 21.0
α 46.0
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä