Valikko Haku

Akselin tukikisko 16.0 M5x20 3750.0 Ruostumaton teräs

Tämä 16Ø:n varren tukikisko on suunniteltu käytettäväksi lineaaristen laakereiden ja muiden lineaarisen liikkeen osien kanssa. Se tarjoaa vankkaa tukea lineaarisille akseleille, ja se kykenee kannattelemaan raskaita kuormia käyttökohteissa. Akseli on valmistettu teräksestä, ja siinä on alumiininen tuki, ja se on karkaistu suoruuden ja tarkkuuden tarjoamiseksi.
Essentra tuotenumero:

20271015

Valmistajan tuotenumero:

20271015

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 918,2063 €
5 - 9 872,2955 €
10 - 19 826,3858 €
20 - 49 780,476 €
50 + 688,6565 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

918,21 €

1 x 918,2063 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Akseli ja kisko
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 3750.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä