Valikko Haku

Akselin tukikisko 12.0 M4x20 1920.0 Ruostumaton teräs

Tätä 12Ø:n varren tukikiskoa käytetään lineaaristen laakereiden ja muiden lineaarisen liikkeen osien kanssa. Se antaa lineaarisille akseleille vakaan ja vankan tuen, ja se kykenee kestämään raskaan käytön kuormia. Se on valmistettu kestävästä teräksestä, ja sen asennus ja purku sujuvat helposti.
Essentra tuotenumero:

20270438

Valmistajan tuotenumero:

20270438

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 605,775 €
5 - 9 575,4863 €
10 - 19 545,1975 €
20 - 49 514,9088 €
50 + 454,3313 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

605,78 €

1 x 605,775 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Akseli ja kisko
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 1920.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä