Valikko Haku

Akselin tukikisko 40.0 M10x40 2700.0 Teräs

Tämä 40Ø:n varren tukikisko on suunniteltu käytettäväksi lineaaristen laakereiden ja muiden lineaarisen liikkeen osien kanssa. Se tarjoaa vankkaa tukea lineaarisille akseleille, ja se kykenee kannattelemaan raskaita kuormia käyttökohteissa. Akseli on valmistettu teräksestä, ja siinä on alumiininen tuki, ja se on karkaistu suoruuden ja tarkkuuden tarjoamiseksi.
Essentra tuotenumero:

20269579

Valmistajan tuotenumero:

20269579

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 908,8357 €
5 - 9 863,3985 €
10 - 19 817,95 €
20 - 49 772,5118 €
50 + 681,625 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

908,84 €

1 x 908,8357 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Akseli ja kisko
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 2700.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä