Valikko Haku

Aitatolppasuoja 130.0 mm 29.2 mm LDPE Valkoinen

This fence post cap is made of white HDPE and is a simple push in protection suitable for pipes and tubes.
Essentra tuotenumero:

10100943

Valmistajan tuotenumero:

3584400

180 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 1,0785 €
100 + 0,7703 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

10,79 €

10 x 1,0785 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
h 29.2 mm
d 130.0 mm
D 137.0 mm
Väri Valkoinen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Hinta / kpl sis ALV 1.3786 GBP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä