Menu Search

Tuercas pasacables

En stock

Las tuercas pasacables se utilizan para una conexión roscada segura entre dos paneles

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas del tornillo Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Grosor máximo del panel Compra
0,1295 € - 0,1362 € 51100 En stock
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,1023 € - 0,1264 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0729 € - 0,0901 € 5892 En stock
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,078 € - 0,0964 € 9000 En stock
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,1008 € - 0,1061 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0725 € - 0,0762 € 2453 En stock
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0722 € - 0,0891 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0739 € - 0,0913 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0712 € - 0,075 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,076 € - 0,0938 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,072 € - 0,0889 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,1311 € - 0,1379 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,171 € - 0,1799 € 2795 En stock
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0941 € - 0,1035 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,085 € - 0,0895 € 3112 En stock
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,164 € - 0,1724 € 60670 En stock
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,1034 € - 0,1087 € 37903 En stock
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1021 € - 0,1075 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
  • de 3
Nylon 6/6 4.2 mm Tuerca pasacables 7.0 x 7.0 mm

10091418

Rango de precios
0,1362 € - 0,1295 €

Niveles de existencias
51100 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    4.2
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307212

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud general
    15.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307755

Rango de precios
0,1264 € - 0,1023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Longitud general
    17.1 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307793

Rango de precios
0,0901 € - 0,0729 €

Niveles de existencias
5892 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    23.4 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307175

Rango de precios
0,0964 € - 0,078 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud general
    15.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307182

Rango de precios
0,1061 € - 0,1008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Longitud general
    16.9 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307229

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
2453 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Longitud general
    16.9 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307762

Rango de precios
0,0891 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Longitud general
    18.7 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307199

Rango de precios
0,0913 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    20.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307236

Rango de precios
0,075 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    20.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307779

Rango de precios
0,0938 € - 0,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    20.3 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307786

Rango de precios
0,0889 € - 0,072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    7.9 mm
  • Longitud general
    21.8 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307809

Rango de precios
0,1379 € - 0,1311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    12.7 mm
  • Longitud general
    26.6 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307168

Rango de precios
0,1799 € - 0,171 €

Niveles de existencias
2795 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Longitud general
    14.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307205

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Longitud general
    14.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307243

Rango de precios
0,1035 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Longitud general
    14.3 mm
  • Color
    Natural
Nylon 6/6 2.9 mm Tuerca pasacables 5.0 x 5.0 mm

10091388

Rango de precios
0,0895 € - 0,085 €

Niveles de existencias
3112 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    2.9
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Rango de precios
0,1724 € - 0,164 €

Niveles de existencias
60670 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    4.8
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6

10091401

Rango de precios
0,1087 € - 0,1034 €

Niveles de existencias
37903 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    3.5
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Rango de precios
0,1075 € - 0,1021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud general
    9.7 mm
  • Color
    Natural