10307809
60SPG00006
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1379 € |
| 5000 + | 0,1311 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medidas del tornillo | #8;#10 |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 9.5 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.374 in |
| Altura de la cabeza | 0.5 in |
| Altura de la cabeza | 12.7 mm |
| Longitud general | 26.6 mm |
| Longitud general | 1.047 in |
| Color | Natural |
| Material completo | Poliamida 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Forma del cabezal | Redonda |
| Código de material | 3926909790 |
| Medida de la cabeza | 9.5 mm |
| Medida de la cabeza | 0.374 in |
| Tipo de cabeza | Redonda |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar