Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5217 € - 7,5293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma ranurada
|
20.0
|
||
| 5,8092 € - 9,682 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 2,0291 € - 3,3784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
3.0
|
10.0
|
Acero inoxidable 316
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
5.0
|
||
| 3,1724 € - 5,2942 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
30.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 6,4581 € - 10,7635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
50.0
|
Acero inoxidable 316
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 13,7814 € - 22,969 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
70.0
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 3,6256 € - 6,0358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 1,6583 € - 2,7604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma ranurada
|
6.0
|
||
| 2,9149 € - 4,8616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma ranurada
|
12.0
|
||
| 3,7904 € - 6,3139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
40.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma Torx
|
12.0
|
||
| 2,1527 € - 3,5947 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
Forma Torx
|
8.0
|
||
| 4,7998 € - 8,0031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 3,8213 € - 6,3654 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 6,2315 € - 10,3824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
80.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 3,0591 € - 5,0985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
30.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma ranurada
|
10.0
|
||
| 2,7501 € - 4,5835 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
12.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma ranurada
|
10.0
|
||
| 1,6583 € - 2,7604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
16.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma ranurada
|
6.0
|
||
| 1,8746 € - 3,1312 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
Forma ranurada
|
8.0
|
||
| 2,0188 € - 3,3681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
5.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma ranurada
|
10.0
|
||
| 1,6892 € - 2,8119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
Forma ranurada
|
8.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar