20234522
20234522
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 6,3139 € |
| 100 - 199 | 5,6856 € |
| 200 - 499 | 5,047 € |
| 500 - 999 | 4,4187 € |
| 1000 + | 3,7904 € |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 40.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| TX Size | TX-30 |
| Tipo de impulso | Forma Torx |
| Material | Acero inoxidable 303 |
| Código de material | 7318156290 |
| Finalizar | Ennegrecido |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar