20234744
20234744
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 9,682 € |
| 100 - 199 | 8,7138 € |
| 200 - 499 | 7,7456 € |
| 500 - 999 | 6,7774 € |
| 1000 + | 5,8092 € |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 70.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| TX Size | TX-50 |
| Tipo de impulso | Forma Torx |
| Material | Acero inoxidable 303 |
| Código de material | 7318156290 |
| Finalizar | Ennegrecido |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar