Menu Search

Tornillos sin cabeza - Cabeza del capuchón

En stock

Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.

  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Los cabezales ranurados son compatibles con destornilladores estándar y requieren menos presión descendente para ajustar piezas que los que cuentan con aperturas embutidas.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
1.669 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de impulso d3 Compra
4,6247 € - 7,7147 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
40.0
Acero inoxidable 316
11.0
Forma hexagonal
12.0
7,0864 € - 11,8141 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
70.0
Acero inoxidable 316
16.0
Forma hexagonal
20.0
1,9673 € - 3,2754 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
6.0
Acero inoxidable 316
5.0
Forma Torx
8.0
3,3887 € - 5,6444 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
10.0
Acero inoxidable 316
11.0
Forma Torx
12.0
13,4106 € - 22,351 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
35.0
Acero inoxidable 303
22.0
Forma hexagonal
30.0
1,9364 € - 3,2239 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
8.0
Acero inoxidable 316
4.0
Forma hexagonal
6.0
3,0591 € - 5,0985 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
10.0
Acero inoxidable 303
12.0
Forma hexagonal
14.0
5,7268 € - 9,5378 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
70.0
Acero inoxidable 303
12.0
Forma hexagonal
14.0
2,7501 € - 4,5835 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
16.0
Acero inoxidable 303
6.0
Forma ranurada
10.0
1,9364 € - 3,2239 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
3.0
3.0
Acero inoxidable 316
4.0
Forma hexagonal
5.0
2,266 € - 3,7801 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
16.0
Acero inoxidable 316
5.0
Forma hexagonal
8.0
4,6247 € - 7,7147 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
40.0
Acero inoxidable 303
12.0
Forma hexagonal
14.0
7,6323 € - 12,7205 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
16.0
25.0
Acero inoxidable 303
18.0
Forma hexagonal
24.0
4,5835 € - 7,6323 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
25.0
Acero inoxidable 316
12.0
Forma Torx
14.0
6,6126 € - 11,021 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
25.0
Acero inoxidable 316
16.0
Forma Torx
20.0
17,2319 € - 28,7164 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
60.0
Acero inoxidable 303
22.0
Forma hexagonal
30.0
10,0734 € - 16,789 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
16.0
50.0
Acero inoxidable 303
18.0
Forma hexagonal
24.0
6,9422 € - 11,5772 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
70.0
Acero inoxidable 316
12.0
Forma Torx
14.0
2,0291 € - 3,3784 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
10.0
Acero inoxidable 316
4.0
Forma Torx
6.0
4,5217 € - 7,5293 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
20.0
Acero inoxidable 303
16.0
Forma hexagonal
20.0
  • de 84
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 40.0 Acero inoxidable 316

20233334

Rango de precios
7,7147 € - 4,6247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 70.0 Acero inoxidable 316

20233532

Rango de precios
11,8141 € - 7,0864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 6.0 Acero inoxidable 316

20233730

Rango de precios
3,2754 € - 1,9673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 10.0 Acero inoxidable 316

20233938

Rango de precios
5,6444 € - 3,3887 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 35.0 Acero inoxidable 303

20231552

Rango de precios
22,351 € - 13,4106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 8.0 Acero inoxidable 316

20233037

Rango de precios
3,2239 € - 1,9364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 10.0 Acero inoxidable 303

20235789

Rango de precios
5,0985 € - 3,0591 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 70.0 Acero inoxidable 303

20235932

Rango de precios
9,5378 € - 5,7268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 16.0 Acero inoxidable 303

20232047

Rango de precios
4,5835 € - 2,7501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M2 3.0 3.0 Acero inoxidable 316

20232948

Rango de precios
3,2239 € - 1,9364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 16.0 Acero inoxidable 316

20233136

Rango de precios
3,7801 € - 2,266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 40.0 Acero inoxidable 303

20235871

Rango de precios
7,7147 € - 4,6247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M12 16.0 25.0 Acero inoxidable 303

20231408

Rango de precios
12,7205 € - 7,6323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 25.0 Acero inoxidable 316

20235130

Rango de precios
7,6323 € - 4,5835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 25.0 Acero inoxidable 316

20235239

Rango de precios
11,021 € - 6,6126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 60.0 Acero inoxidable 303

20231606

Rango de precios
28,7164 € - 17,2319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M12 16.0 50.0 Acero inoxidable 303

20231453

Rango de precios
16,789 € - 10,0734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 70.0 Acero inoxidable 316

20235185

Rango de precios
11,5772 € - 6,9422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 10.0 Acero inoxidable 316

20234799

Rango de precios
3,3784 € - 2,0291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 20.0 Acero inoxidable 303

20231255

Rango de precios
7,5293 € - 4,5217 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0