Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M2 3.0 3.0 Acero inoxidable 316

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20232948

Número de pieza del fabricante:

20232948

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,2239 €
100 - 199 2,9046 €
200 - 499 2,575 €
500 - 999 2,2557 €
1000 + 1,9364 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,22 €

1 x 3,2239 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 3.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290
Finalizar Ennegrecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros