Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0429 € - 0,0452 € 288 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Forma ranurada
0,0668 € - 0,0703 € 90 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Forma ranurada
0,0855 € - 0,0901 € 10249 En stock
M6
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
26.7 mm
Forma ranurada
0,0865 € - 0,091 € 6400 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
PP
21.7 mm
Forma ranurada
0,0293 € - 0,0309 € 95 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Forma ranurada
0,0949 € - 0,0998 € 16180 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.7 mm
Forma ranurada
0,0456 € - 0,0479 € 1084 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Forma ranurada
0,0325 € - 0,0341 € 4225 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Forma ranurada
0,1624 € - 0,1708 € 155 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
PP
6.7 mm
Forma ranurada
0,0728 € - 0,0766 € 3438 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
17.3 mm
Forma ranurada
0,536 € - 0,564 € 261 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Forma ranurada
0,142 € - 0,1496 € 4140 En stock
M6
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
36.7 mm
Forma ranurada
0,2895 € - 0,3045 € 139 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Forma ranurada
0,1393 € - 0,1467 € 694 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
16.7 mm
Forma ranurada
0,087 € - 0,0915 € 3119 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Forma ranurada
0,4315 € - 0,4542 € 1274 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Forma ranurada
0,0795 € - 0,0837 € 14896 En stock
M6
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
12.7 mm
Forma ranurada
0,087 € - 0,0915 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma ranurada
0,2544 € - 0,2678 € 500 En stock
M8
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
55.3 mm
Forma ranurada
0,1291 € - 0,136 € 513 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
46.7 mm
Forma ranurada
  • de 25
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051122

Rango de precios
0,0452 € - 0,0429 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051160

Rango de precios
0,0703 € - 0,0668 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    9.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 26.7 mm Nylon 6/6 Negro

10051573

Rango de precios
0,0901 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
10249 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    26.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 21.7 mm PP Natural

10051542

Rango de precios
0,091 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
6400 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    21.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 12.0 mm PP Natural

10050965

Rango de precios
0,0309 € - 0,0293 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 6.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051382

Rango de precios
0,0998 € - 0,0949 €

Niveles de existencias
16180 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natural

10051009

Rango de precios
0,0479 € - 0,0456 €

Niveles de existencias
1084 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natural

10051047

Rango de precios
0,0341 € - 0,0325 €

Niveles de existencias
4225 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 6.7 mm PP Natural

10051405

Rango de precios
0,1708 € - 0,1624 €

Niveles de existencias
155 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 17.3 mm PP Natural

10051245

Rango de precios
0,0766 € - 0,0728 €

Niveles de existencias
3438 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    17.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 22.3 mm PVDF Natural

10051283

Rango de precios
0,564 € - 0,536 €

Niveles de existencias
261 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    22.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 36.7 mm Nylon 6/6 Negro

10051610

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
4140 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    36.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5 13.3 mm PVDF Natural

10051207

Rango de precios
0,3045 € - 0,2895 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    13.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 16.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051498

Rango de precios
0,1467 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
694 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5 27.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051290

Rango de precios
0,0915 € - 0,087 €

Niveles de existencias
3119 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    27.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 22.3 mm PVDF Natural

10051085

Rango de precios
0,4542 € - 0,4315 €

Niveles de existencias
1274 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    22.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 12.7 mm Nylon 6/6 Negro

10051467

Rango de precios
0,0837 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
14896 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5 8.0 mm Nylon Natural

10052150

Rango de precios
0,0915 € - 0,087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M8 55.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051832

Rango de precios
0,2678 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    55.3 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 46.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051641

Rango de precios
0,136 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
513 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    46.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada