10404805
585063000046
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 25 - 124 | 4,3593 € |
| 125 + | 4,1418 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura de la cabeza | 0.13 in |
|---|---|
| Altura de la cabeza | 3.3 mm |
| Longitud de la rosca | 30.0 mm |
| Longitud de la rosca | 1.181 in |
| Medida de la rosca | M6 |
| Color | Natural |
| Finalizar | Sin acabado |
| Tipo de impulso | Forma ranurada |
| Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
| Tipo de cabezal | Cabeza dentada metálica |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Especificaciones | DIN 963, UL94 V-0 |
| Código de material | 3926909790 |
| Especificaciones | UL94 V-0 |
| Especificaciones | DIN 963 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar