Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
5,0593 € - 5,3281 € 206 En stock
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 995 En stock
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
2,1527 € - 2,2647 € 403 En stock
M4
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
4,3054 € - 4,5309 € 200 En stock
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
3,1946 € - 3,3623 € 11 En stock
M4
Tostado
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
2,1527 € - 2,2647 € 103 En stock
M4
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
3,1126 € - 3,2762 € 635 En stock
M3
Tostado
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
4,3054 € - 4,5309 € 100 En stock
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
3,5864 € - 3,7759 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Tostado
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
0,2454 € - 0,2583 € 14 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
PP
40.0 mm
Forma ranurada
0,0608 € - 0,0639 € 4203 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Forma ranurada
0,1948 € - 0,2051 € 88 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
10.3 mm
Forma ranurada
0,0243 € - 0,0256 € 31398 En stock
M3
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Forma ranurada
0,1989 € - 0,2095 € 24246 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
8.3 mm
Forma ranurada
10050798 0,0382 € - 0,0401 € 800 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.3 mm
Forma ranurada
0,039 € - 0,0412 € 1970 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.3 mm
Forma ranurada
0,0627 € - 0,066 € 671 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.3 mm
Forma ranurada
0,0272 € - 0,0287 € 800 En stock
M4
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Forma ranurada
0,0261 € - 0,0273 € 478 En stock
M4
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Forma ranurada
0,1935 € - 0,2037 € 16499 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Forma ranurada
  • de 25
Tornillo Forma cruzada M5 PEEK Marrón claro

10220078

Rango de precios
5,3281 € - 5,0593 €

Niveles de existencias
206 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M5 PEEK Marrón claro

10220061

Rango de precios
5,3281 € - 5,0593 €

Niveles de existencias
995 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M4 PEEK Marrón claro

10219997

Rango de precios
2,2647 € - 2,1527 €

Niveles de existencias
403 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M5 PEEK Marrón claro

10220054

Rango de precios
4,5309 € - 4,3054 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M4 PEEK Tostado

10220030

Rango de precios
3,3623 € - 3,1946 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Tostado
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M4 PEEK Marrón claro

10219973

Rango de precios
2,2647 € - 2,1527 €

Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M3 PEEK Tostado

10219959

Rango de precios
3,2762 € - 3,1126 €

Niveles de existencias
635 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Tostado
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M5 PEEK Marrón claro

10220047

Rango de precios
4,5309 € - 4,3054 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M3 PEEK Tostado

10219966

Rango de precios
3,7759 € - 3,5864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Tostado
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma ranurada M6 40.0 mm PP Natural

10051627

Rango de precios
0,2583 € - 0,2454 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 6.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050682

Rango de precios
0,0639 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
4203 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 10.3 mm PVDF Natural

10050781

Rango de precios
0,2051 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 6.3 mm Nylon 6/6 Negro

10050699

Rango de precios
0,0256 € - 0,0243 €

Niveles de existencias
31398 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 8.3 mm PVDF Natural

10050743

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
24246 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 14.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050798

Rango de precios
0,0401 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    14.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 18.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050835

Rango de precios
0,0412 € - 0,039 €

Niveles de existencias
1970 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 23.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050873

Rango de precios
0,066 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
671 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    23.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 7.3 mm Nylon 6/6 Negro

10050910

Rango de precios
0,0287 € - 0,0272 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 9.3 mm Nylon 6/6 Negro

10050958

Rango de precios
0,0273 € - 0,0261 €

Niveles de existencias
478 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    9.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm PVDF Natural

10050828

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
16499 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada