Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga
Código De La Serie: SR1967
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Especificaciones | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0336 € - 0,0415 € | 41983 En stock |
M2 x 0.4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.268 in
6.8 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0388 € - 0,0479 € | 2000 En stock |
M3 x 0.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.587 in
40.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | 105 En stock |
M2.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0532 € - 0,0657 € | 8012 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.272 in
32.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | 37000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.539 in
13.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0652 € - 0,0805 € | 40 En stock |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1852 € - 0,2287 € | 1000 En stock |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.697 in
17.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | 598 En stock |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0595 € - 0,0734 € | 322 En stock |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | 9900 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 1232 En stock |
M3 x 0.5
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0408 € - 0,0504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | 944 En stock |
M3 x 0.5
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 3925 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar