Menu Search

Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 32.3 mm Nylon 6/6 Natural

Nylon 6/6 M4x.7 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Referencia de Essentra:

10398050

Número de pieza del fabricante:

50M040070H035

8012 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0657 €
2500 - 9999 0,0591 €
10000 + 0,0532 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

32,85 €

500 x 0,0657 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 2.7 mm
Longitud de la rosca 32.3 mm
Medida de la rosca M4 x 0.7
Color Natural
Finalizar Sin acabado
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de cabezal Cabeza avellanada plana
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificaciones DIN 963, NF E 25-123
Código de material 3926909790
Especificaciones DIN 963
Especificaciones NF E 25-123

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros