Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,2613 € - 0,275 € 500 En stock
M8
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
55.3 mm
Forma ranurada
0,0658 € - 0,0693 € 1350 En stock
M4
Natural
PA
12.0 mm
Forma ranurada
0,164 € - 0,1726 € 850 En stock
M5
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma ranurada
0,2252 € - 0,2369 € 500 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Forma ranurada
0,0635 € - 0,0668 € 32470 En stock
M3
Natural
PA
16.0 mm
Forma ranurada
0,0597 € - 0,0627 € 3999 En stock
M3
Blanco
DIN 963
Acero suave
8.0 mm
Forma ranurada
0,0894 € - 0,094 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma ranurada
0,2071 € - 0,2179 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
PA
30.0 mm
Forma ranurada
0,1105 € - 0,1162 € 90 En stock
M8
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Forma ranurada
0,175 € - 0,1843 € 7022 En stock
M8
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
20.3 mm
Forma ranurada
0,1779 € - 0,1872 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
NF E 25-123
PP
25.3 mm
Forma ranurada
0,0341 € - 0,036 € 27000 En stock
M4
Natural
PA
10.0 mm
Forma ranurada
0,0888 € - 0,0935 € 2000 En stock
M4
Natural
PA
25.0 mm
Forma ranurada
0,1737 € - 0,1829 € 1088 En stock
M5
Natural
PA
25.0 mm
Forma ranurada
0,1063 € - 0,1119 € 25000 En stock
M6
Natural
PA
25.0 mm
Forma ranurada
0,1874 € - 0,1976 € 250 En stock
M2.5
Natural
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Forma ranurada
0,0597 € - 0,0627 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Blanco
DIN 963
Acero suave
8.0 mm
Forma ranurada
1,5697 € - 1,6535 € 43 En stock
M3
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
5,1959 € - 5,472 € 380 En stock
M5
Tostado
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
5,2393 € - 5,5164 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
  • de 25
Tornillo Forma ranurada M8 55.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051832

Rango de precios
0,275 € - 0,2613 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    55.3 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm PA Natural

10052075

Rango de precios
0,0693 € - 0,0658 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon Natural

10488294

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 60.0 mm PA Natural

10051887

Rango de precios
0,2369 € - 0,2252 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm PA Natural

10052020

Rango de precios
0,0668 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
32470 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M3 8.0 mm Acero suave Blanco

10182970

Rango de precios
0,0627 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
3999 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma ranurada M5 8.0 mm Nylon Natural

10052150

Rango de precios
0,094 € - 0,0894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M8 30.0 mm PA Natural

10052198

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    6.6 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M8 16.0 mm PP Natural

10051719

Rango de precios
0,1162 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M8x1.25 mm 20.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051757

Rango de precios
0,1843 € - 0,175 €

Niveles de existencias
7022 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.3 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M8x1.25 mm 25.3 mm PP Natural

10051795

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.3 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm PA Natural

10052068

Rango de precios
0,036 € - 0,0341 €

Niveles de existencias
27000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M4 25.0 mm PA Natural

10052105

Rango de precios
0,0935 € - 0,0888 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm PA Natural

10052136

Rango de precios
0,1829 € - 0,1737 €

Niveles de existencias
1088 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm PA Natural

10052174

Rango de precios
0,1119 € - 0,1063 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M2.5 12.0 mm Nylon Natural

10329917

Rango de precios
0,1976 € - 0,1874 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Acero suave Blanco

10183038

Rango de precios
0,0627 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma cruzada M3 PEEK Marrón claro

10219911

Rango de precios
1,6535 € - 1,5697 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M5 PEEK Tostado

10220085

Rango de precios
5,472 € - 5,1959 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Tostado
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M6 PEEK Marrón claro

10220115

Rango de precios
5,5164 € - 5,2393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana